Arhiva
> Danfoss Novosti
> Elektromotorni pogoni Novosti
> Novosti Rashladne tehnike
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® HVAC frekvencijski pretvarači sada imaju raspon snaga do 1.2 MW

02 prosinac 2008
VLT® HVAC frekvencijski pretvarači sada imaju raspon snaga do 1.2 MW pri naponu od 690 V.

VLT® HVAC frekvencijski pretvarači proizvedeni su na istoj platformi kao i ostali VLT® frekvencijski pretvarači – ako znate jedan frekvencijski pretvarač, znate ih sve. Primijenjena je najnovija tehnologija koja je dovela do najviše učinkovitosti na tržištu – više od 98%. Pri 400 V, raspon snaga je do 1000 kW. Pri  690 V raspon snaga je od 710 kW do 1200 kW – pri normalnom opterećenju.
IP 21 i IP 54

Novi frekvencijski pretvarači dolaze u kućištima stupnja zaštite  IP 21 (NEMA i UL tip 1) i IP 54 (NEMA i UL tip 12).

Frekvencijski pretvarači najviših standarda

Standardno ugrađene prigušnice za gušenje struja viših harmonika osiguravaju nisku razinu harmonijskih izobličenja u usporedbi s ostalim frekvencijskim pretvaračima velikih snaga. Kartice elektronike su lakirane udovoljavajući standard IEC 60721-3-3, razred 3C3 (standard na svim VLT® pretvaračima velikih snaga). Standardni su i  A2 industrijski RSO filtri, a filtri razreda A1 se mogu dodatno naručiti pri ulaznom naponu 380-480V.

Inovativni sustav hlađenja

Inovativni sustav hlađenja rashladnim kanalom na stražnjoj strani jednak je kao i u ostalim serijama  VLT® frekvencijskih pretvarača velikih snaga.
Ugrađene opcije

Neke opcije možemo za Vas  ugraditi  u tvornici, a to su: osigurači, ulazni prekidač, sklopnici, glavna sklopka, rasvjeta ormara, grijači ormara s termostatom, terminali za vanjsko napajanje, sigurnosni stop (gljiva)...

VLT® software

HVAC frekvencijski pretvarači velikih snaga su podržani programskim paketima VLT® Setup Software MCT 10 I VLT® Harmonics Calculation Software MCT 31.

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.