Arhiva
> Danfoss Novosti
> Elektromotorni pogoni Novosti
> Novosti Rashladne tehnike
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Frekvencijski pretvarači VLT® se u postrojenju za preradu vode isplate u roku od dvije godine!

21 listopad 2008
Investicija u regulaciju procesne veličine regulacijom brzine crpke umjesto prigušnim ventilom, isplatila se za samo dvije godine u postrojenju za preradu vode u Danskom gradu Havnbjerg. Postrojenje opskrbljuje svježom vodom 250 domaćinstava i dvije farme.
Voda se crpi iz bunara dubokih 40 metara. Potopne crpke se koriste za crpljenje svježe vode iz bunara do postrojenja.

Sirova voda prolazi kroz dva hermetička filtera, kapaciteta po 12m3/h, i dalje do rezervoara u kojem se skladišti 60m3. Dvije frekvencijski regulirane booster-crpke (crpke za podizanje tlaka) održavaju tlak od 3,2 Bara na izlazu iz postrojenja.

Crpke su Grundfos tipa CR 30-3, pokretane motorima snage 7,5 kW. Nazivni kapacitet im je 30m3/h. Frekvencijski pretvarači VLT AQUA Drive reguliraju brzinu vrtnje crpki.

Tijekom 2007. godine, obavljena su ispitivanja s ciljem pronalaženja rješenja za smanjenje potrošnje energije.

Na jednoj crpki je potrošnja bila oko 0,59 kW/m3, dok je na drugoj potrošnja bila 0,775 kW/m3. Ova razlika je nastala zahvaljujući značajnoj rezervi u kapacitetu (predimenzioniranju) druge crpke prema kapacitetu filtera, što je dovelo do upotrebe prigušnog ventila.
Promjenjiva brzina umjesto prigušivanja

Ugrađen je frekvencijski pretvarač serije VLT® AQUA Drive snage 7,5 kW. Kako bi se zaštitili namoti motora, ugrađen je i VLT® sinusni filtar između pretvarača i motora.

Otvaranjem prigušnog ventila (na maksimalni protok) i istovremeno smanjenjem brzine crpke (promjenom frekvencije sa 50Hz na 35Hz), potrošnja električne energije je smanjena na oko 0,6 kW/m3 – ostvarena je ušteda od 0,175 kW/m3.

Pod pretpostavkom da su crpke podjednako korištene, ušteda znači period otplate investicije od 2 godine.

Povrh toga, postignuto je:
·     Optimalizacija pročišćavanja sirove vode
·     Prevencija hidrauličkih udara
·     Zaštita crpke

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.