Arhiva
> Danfoss Novosti
> Elektromotorni pogoni Novosti
> Novosti Rashladne tehnike
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Novi Danfoss frekvencijski pretvarači velikih snaga postavljaju nove standarde upravljanja toplinom

24 rujan 2008
Jedinstveni sistem “kanal za hlađenje na stražnjoj strani”  odvodi zrak za hlađenje i pomaže rješavanju problema gubitka topline  tako što uzima zrak izvan prostorije u kojoj se nalaze pretvarači i ispušta ga nazad također izvan prostorije. Veliki dio zraka za hlađenje i 85% gubitka topline su prenešeni izvan prostorije što smanjuje troškove hlađenja. Nadalje, zrak za hlađenje prelazi samo preko površina za izljev topline  tako da ne dolazi u dodir s unutarnjim električnim komponentama pretvarača. Ovako se zapanjujuća količina zagađenja drži izvan pretvarača što rezultira duljim životnim vijekom i većom pouzdanošću.
Toplina koja se skuplja unutar prostorije gdje se nalaze pretvarači je samo 0.30% razine snage pretvarača, a višak topline od 450 kW pretvarača je samo 1350 W -  što je jednako toplini samo 23 žarulja.  

Danfoss sada širi svoj raspon snage VLT ® pretvarača sve do 1.2 MW.  Napon pretvarača ima raspon od 380 VAC do 690 VAC. Jedinstveni “kanal za hlađenje na stražnjoj strani” je proširen na čitavi raspon frekvencijskih pretvarača.  

Gubitak topline minimaliziran  

Sveukupni elektronski dizajn  VLT® frekvencijskih pretvarača zajedno sa visoko kvalitetnim elektronskim komponentama predstavlja bazu za nenadmašenu energetsku učinkovitost. Kada su gubitci topline u elektronici ograničeni, energija koja se upotrebljava za upravljanje hlađenjem također može biti ograničena. Ovako VLT® frekvencijski pretvarači velikih snaga od pružene energije gube samo 2% na toplinu. Ostatak se koristi u primjeni.  

Izvanredan koncept hlađenja  

Svi VLT® frekvencijski pretvarači velikih snaga imaju energetski učinkovite tranzistore velikih snaga  ugrađene  na učinkovit aluminij ili bakar za odvod topline, koji istovremeno odvaja zrak za hlađenje i toplinu skupljenu od elektronike. Po ovom načelu moguće je provesti hladan zrak kroz kanal za hlađenje bez zagađenja elektronike prašinom ili drugim ostacima iz okolnog zraka. Tako kontrolirani protok hlađenja zraka može se provesti direktno izvan prostorije u kojoj se nalaze pretvarači – ili izvan zgrade.  

Sistem kanal za hlađenje na stražnjoj strani je standardan na Danfoss frekvencijskim pretvaračima velikih snaga bilo da odaberete IP00,  IP21 ili IP54 kučište. Uz dodatak posebnih paketa kanala, kanal za hlađenje na stražnjoj strani  može biti proširen na standardno industrijsko kućište u koje  su pretvarači ugrađeni.  Ovi termički testirani paketi osiguravaju najučinkovitije hlađenje pretvarača istodobno održavajući zaštitu idustrijskog kućišta.

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.