(HR) Danfoss Hrvatska
Danfoss Hrvatska
> Danfoss Hrvatska
> Elektromotorni pogoni kontakti
> Industrijska automatika
> Rashladna tehnika i klimatizacija kontakti
> Grijanje
> Grijanje - kontakti
> Administracija
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Grijanje

Ana Perasić

Voditelj prodaje HR, BiH

Tel: +385 1  606 40 71

Mob: +385 98 387 473 

Fax: +385 1 606 40 80

>Više

Kemal Lojo

Voditelj projekata grijanja i klimatizacije

Tel: +385 1  606 40 81

Mob: +385 98 301 929

Fax: +385 1 606 40 80

>Više

Samir Džomba

Voditelj ključnih kupaca

Tel: +387 33 211 230

Mob: +387 61 136 304

Fax: +387 33 211 230

>Više

Marija Tizić

Logistika i isporuke

Tel: +385 1 606 40 90

Fax: +385 1 606 40 80

>Više

Velimir Nastasić

Tehnička podrška

Tel: +385 1 606 40 76

Mob: +385 99 21 77 931

Fax: +385 1 606 40 80

>Više

Ljubomir Mirilović

Voditelj prodaje za električno podno grijanje
Tel: +385 1 606 40 84

Mob: +385 99 313 46 61

Faks: +385 1 606 40 80

>Više

Vlasta Konosić

Marketing HR, BiH

Tel: +385 1 606 40 73

Mob: +385 98 273 579

Fax: +385 1 606 40 80

>Više

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.