(HR) Danfoss Hrvatska
Danfoss Hrvatska
> Danfoss Hrvatska
> Elektromotorni pogoni kontakti
> Industrijska automatika
> Rashladna tehnika i klimatizacija kontakti
> Grijanje
> Grijanje - kontakti
> Administracija
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Saša Stranić

Product Manager DH, DR

Tel: +385 1 606 40 75

Mob: +385 98 231 952

Fax: +385 1 606 40 80

Tel: +385 1 606 40 75

Mob: +385 98 231 952

Fax: +385 1 606 40 80

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.