(HR) Danfoss Hrvatska
Danfoss Hrvatska
> Danfoss Hrvatska
> Elektromotorni pogoni kontakti
> Industrijska automatika
> Rashladna tehnika i klimatizacija kontakti
> Grijanje
> Grijanje - kontakti
> Administracija
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Marija Tizić

Logistika i isporuke

Tel: +385 1 606 40 90

Fax: +385 1 606 40 80

Tel: +385 1 606 40 90

Fax: +385 1 606 40 80

40 godina napretka

Još 1968. godine, Danfoss je isporučio prve frekvencijske pretvarače serije VLT®5. Neki frekvencijski pretvarači iz te serije još uvijek upravljaju brzinom vrtnje motora u raznim aplikacijama, potvrđujući pouzdanost VLT® frekvencijskih pretvarača.

Vođeni željama i zahtjevima naših kupaca, proizvodimo pouzdane, inovativne i prilagodljive frekvencijske pretvarače što VLT® čini najjačim brendom na globalnom tržištu elektromotornih pogona, a Danfoss Drives vodećim proizvođačem frekvencijskih pretvarača na svijetu.  

I ove, 2008. godine, kada slavimo 40. godišnjicu početka proizvodnje, pamtit ćemo po napretku. Proizvodni program proširili smo na raspon snaga od 0,18 kW do 1,2 MW, čime zadovoljavamo potrebe cjelokupnog tržišta niskonaponskih frekvencijskih pretvarača.