(HR) Danfoss Hrvatska
Vodna tehnika
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Vodna tehnika - Ventili i regulacija protoka

Potrošnja vode raste dvostruko naspram porasta stanovništva. Možda ovi vrijedni izvori nisu tako nepresušni kao što su ljudi nekad vjerovali.Danas smo svjesni toga da je voda jedna od najdragocjenijih darova. Kako god je koristili, u domaćinstvu, gradovima, poljoprivredi ili industriji, voda koju svakodnevno koristimo se distribuira sve složenijim mrežama cjevovoda.

 

Za detaljnije informacije, slijedite link

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.