Rashladna i klimatizacijska tehnika
> Novosti
> Arhiva vijesti
> Proizvodi
> Tehnička dokumentacija
> Programi
> Online tehnička dokumentacija za kompresore
> Industrije primjene
> Portal za instalatere
> Izobrazba i edukacija
> Registracija
> Rashladna tehnika i klimatizacija - kontakti
> Partneri industrijskog hladjenja
> Karta distributera i partnera
> Lista distributera
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Hlađenje sa savješću: Danfoss kompresori za R600a i R290

07 lipanj 2010
Predstavljamo nova rješenja kompresora koji koriste rashladne medije ekološki prihvatljive za okolinu. Tih 5 novih kompresora T-serije pokriva aplikacije za domaćinstva i male komercijalne primjene.

Danfoss energetski učinkovita rješenja koja omogućuju maksimum hlađenja uz mali utrošak energije. TL3CN & TL4CN kompresori za male komercijalne primjene pokrivaju LBP i MBP aplikacije i upotpunjuju Danfoss program s propanom. TLES10KK.3 i TLY10KK.3 kompresori namjenjeni su za primjene u domaćinstvu, te proširuju program TL do 156 W. TLX4KK.4 je takodjer za primjenu u domaćinstvu, a poboljšava učinkovitost rashladnog uređaja koristeći R600a rashladni medij i predstavlja novu generaciju kompresora malih kapaciteta.

Specifikacije proizvoda

TL3CN
Rashladni medij: R290 
Visoka učinkovitost - niska potrošnja energije
Nižih kapaciteta s propanom
Temp. isparavanja: -40 to 5 °C
Napon: 198 - 254/50 V/Hz
Rashladni učin: 99 watt ***
COP: 0.92 W/Wv ***

TL4CN
Rashladni medij: R290
Visoka učinkovitost - niska potrošnja energije
Nižih kapaciteta s propanom 
Temp. isparavanja -40 to 5 °C
Napon: 198 - 254/50 V/Hz
Rashladni učin: 132 watt ***
COP: 1.04 W/W ***

TLES10KK.3
Rashladni medij: R600a
I dalje malo kućište
Visoka i srednja učinkovitost
Temp. isparavanja: -35 to -10 °C
Napon: 198 - 254/50 V/Hz
Rashladni učin: 126 | 154 watt **
COP: 1.06 | 1.30 / W/W **

TLY10KK.3
Rashladni medij: R600a
I dalje malo kućište
Visoka i srednja učinkovitost
Temp. isparavanja: -35 to -10 °C
Napon: 198 - 254/50 V/Hz
Rashladni učin: 128 | 156 watt **
COP: 1.21 | 1.48 / W/W **

TLX4KK.4
Rashladni medij: R600a
Poboljšana učinkovitost: 10 - 15 COP točaka
Temp. isparavanja -35 to -10 °C
Napon: 198 - 254/50 V/Hz
Rashladni učin: 46.0 | 56.3 watt *
COP: 1.27 | 1.56 W/W *

* EN12900/CECOMAF | ASHRAE • 220V/50Hz • RC 2μF • ePTC • static cooling
** EN12900/CECOMAF | ASHRAE • 220V/50Hz • RC 4μF • static cooling
*** EN12900/CECOMAF • 220V/50Hz • fan cooling 1.5 m/s
Članak je vlasništvo: hydrocarbons21.com

Novosti i događanja

Unutrašnja i vanjska komunikacija je jedan od najvažnijih alata koji nam pomaže dostići Danfossove ciljeve, djelovanja i rezultate.

Komunikacija je temeljena na otvorenom i poštenom dijalogu sa svima, što unapređuje njihovo razumijevanje Danfoss grupe.