(HR) Danfoss Hrvatska
Grijanje
> Grijanje
> Grijanje - kontakti
> Lista distributera
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Bosna i Hercegovina

SERVIS JELIC d.o.o.

Poslovnica 1
Trn bb
88220 ŠIROKI BRIJEG
Tel.: 00387 39 705 676
Faks: 00387 39 705 675

Poslovnica 2
A. B. Šimica 2a
33000 SARAJEVO
Tel.: 00387 33 646 618
Faks: 00387 33 646 617


Za sve informacije u vezi prodaje i distribucije Danfossovih proizvoda u Bosni i Hercegovini molimo kontaktirajte:
Samir Džomba,
tel: +387 33 211 230

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.