(HR) Danfoss Hrvatska
VLT® Drives
> Proizvodi
> Novosti
> Literatura
> Servis i podrška
> O nama
> Software Downloads
> Prijava za InMotion
> Kontakti
> Kontaktirajte nas
 
 
 
 
 

Frekvencijski pretvarači

VLT® HVAC Drive FC 100

VLT® HVAC Drive namjenski je frekvencijski pretvarač za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC). Uz širok izbor standardno isporučenih karakteristika ili dodatnih modula, pretvarači serije VLT® HVAC osiguravaju najmanje uku...

VLT® AQUA Drive FC 200

Danfoss VLT® AQUA Drive je specijalizirani frekvencijski pretvarač namijenjen za primjenu u industriji prerade vode i otpadnih voda. Uz široki raspon snažnih standardnih i opcijskih značajki, VLT® AQUA Drive nudi najniži ukupni ...

VLT® AutomationDrive FC 300

 VLT® AutomationDrive predstavlja koncept jednog pogonskog uređaja koji kontrolira čitav niz aplikacija, od standardnih do servo aplikacija, na bilo kojem stroju ili proizvodnoj traci.Modularna platforma s otvorenom tehnologijom, na kakvoj...

Frekvencijski pretvarači serije VLT® 2800

VLT® 2800 je serija u rangu najmanjih višenamjenskih pogonskih uređaja na tržištu. Osmišljena za postavljanje jednog pred drugog (uređaja) u svrhu štednje na prostoru. Odaberite je s, npr. motornim prigušnicama, RSO filtrom ili LC+1B filtr...

VLT® Micro Drive

VLT® Micro Drive je frekvencijski pretvarač opće primjene koji može regulirati izmjenične motore do 22,0 kW. To je mali pretvarač, maksimalne snage i pouzdanosti. RoHS sukladnost VLT® Micro Drive proizveden je u skladu s propisi...