VLT® HVAC Drive FC 100
VLT® HVAC Drive namjenski je frekvencijski pretvarač za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC). Uz širok izbor standardno isporučenih karakteristika ili dodatnih modula, pretvarači serije VLT® HVAC osiguravaju najmanje uku...
|
VLT® AQUA Drive FC 200
Danfoss VLT® AQUA Drive je specijalizirani frekvencijski pretvarač namijenjen za primjenu u industriji prerade vode i otpadnih voda. Uz široki raspon snažnih standardnih i opcijskih značajki, VLT® AQUA Drive nudi najniži ukupni ...
|
VLT® AutomationDrive FC 300
VLT® AutomationDrive predstavlja koncept jednog pogonskog uređaja koji kontrolira čitav niz aplikacija, od standardnih do servo aplikacija, na bilo kojem stroju ili proizvodnoj traci.Modularna platforma s otvorenom tehnologijom, na kakvoj...
|
Frekvencijski pretvarači serije VLT® 2800
VLT® 2800 je serija u rangu najmanjih višenamjenskih pogonskih uređaja na tržištu. Osmišljena za postavljanje jednog pred drugog (uređaja) u svrhu štednje na prostoru. Odaberite je s, npr. motornim prigušnicama, RSO filtrom ili LC+1B filtr...
|
VLT® Micro Drive
VLT® Micro Drive je frekvencijski pretvarač opće primjene koji može regulirati izmjenične motore do 22,0 kW. To je mali pretvarač, maksimalne snage i pouzdanosti. RoHS sukladnost VLT® Micro Drive proizveden je u skladu s propisi...
| |