VLT® Drives
> Elektromotorni pogoni
> Proizvodi
> Kontakt
> Novosti
> Literatura
> O nama
> Software Downloads
> Energetska učinkovitost!
> Pitajte nas!
> Prijavite se za primanje VLT Drives newslettera
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® funkcija zaštite od rada na suho

02 prosinac 2008
VLT® AQUA Drive je frekvencijski pretvarač za pogon crpki koji sadrži niz namjenskih funkcija, a jedna od njih je funkcija zaštite od rada na suho. Ova funkcija je iznimno korisna jer može spriječiti oštećenje crpke .

Zaštita od rada na suho

VLT® AQUA Drive stalno nadzire rad i stanje crpke i uspoređuje mjerenja frekvencije i snage. U slučaju premale struje pri danoj frekvenciji frekvencijski pretvarač VLT® AQUA Drive zaustavlja crpku.

 

Automatsko ili ručno podešavanje zaštite

Krivulja snage se može odrediti ručno ili automatski. Postupak automatskog postavljanja se sastoji od predefiniranih koraka u kojima frekvencijski pretvarač sprema izmjerene podatke. Kada se odabere automatsko postavljanje, snaga se mjeri na 50% i 85% nazivne frekvencije.

Ručno postavljanje se može upotrijebiti kada želite mjeriti snagu na drugim frekvencijama.

Parametriranje je brzo i jednostavno

Sučelje, koje je vrlo pristupačno korisniku, omogućuje brzo i jednostavno parametriranje.

Skupina parametara 22 u glavnom menu (tipka main menu), odnosi se na namjenske funkcije frekvencijskog pretvarača VLT® AQUA Drive. Tu ćete naći i funkciju dnevno-noćnog režima rada,  funkciju od pobjega van radnog područja i druge.
VLT AQUA Drive

Opcijski moduli

Dodatni upravljački ulazi i izlazi

3 digitalna ulaza, 2 digitalna izlaza, 1 analogni strujni izlaz, 2 analogna naponska ulaza

Modul s dodatnim relejima

3 releja, svaki s po jednim preklopnim kontaktom

Izlazni filtri

dU/dt :
specijalni zahtjevi u skladu s izolacijom namota u
elektromotoru
Sinus (LC) filtri: primjena u ex zonama, sprečavanje buke na motoru

Modul za napajanje elektronike pretvarača istosmjernim naponom 24 V

Neovisno vanjsko napajanje upravljačke elektronike i opcijskih modula

HVAC programski paketi za PC

MCT10 –
idealan za parametriranje i dijagnostiku
VLT® Energy Box – izračun uštede energije
MCT31 – proračun izobličenja struje (THD)

Tehnički podaci

Napon napajanja (L1, L2, L3):
200-240 V, 380-480 V,  525-600 V ±10%

Frekvencija ulaznog napona: 50/60 Hz
Faktor snage (λ): 0.98 pri nazivnoj snazi
Uklapanje/isklapanje na ulazu: maksimalno 2 puta/min.

Podaci na izlazu (U, V, W):

Izlazni napon: 0 – 100% ulaznog napona
Sklapanje na izlazu: neograničeno
Vrijeme zaleta i zaustavljanja: 1-3600 s
Područje izlazne frekvencije: 0-1000 Hz

Digitalni ulazi:

Broj digitalnih ulaza: 6*               
Logika: PNP ili NPN, 0 – 24 V DC
*2 digitalna ulaza se mogu koristiti kao digitalni izlazi

Analogni ulazi:

Broj analognih ulaza: 2
Način djelovanja: naponski ili strujni
Naponski: -10 do + 10 V (skalabilno)
Strujni: 0/4 do 20 mA (skalabilno)

Pulsni ulazi:

Broj programabilnih pulsnih ulaza: 2
Raspon napona na ulazu: 0 V do 24 V (PNP logika)

Analogni izlazi:

Broj programabilnih analognih izlaza: 2
Strujni: 0/4 do 20 mA

Relejni izlazi:

Broj programabilnih releja: 2
Opteretivost kontakata: 2 A/240 VAC i 2A/400 VAC

Serijska komunikacija:

Standardno ugrađeno: FC Protocol i Modbus RTU
Opcija: LonWorks, DeviceNet i Profibus
Jednostavan odabir elektromagnetskih ventila

Jednostavan odabir elektromagnetskih ventila

S našim izbornikom ventila jednostavno ćete pronaći odgovarajući elektromagnetski ventil.

Izbornik je namijenjen instalaterima i krajnjim korisnicima za široki raspon aplikacija.

Izbornik možete koristiti i na Vašim mobitelima.