VLT® Drives
> Elektromotorni pogoni
> Proizvodi
> Kontakt
> Novosti
> Literatura
> O nama
> Software Downloads
> Energetska učinkovitost!
> Pitajte nas!
> Prijavite se za primanje VLT Drives newslettera
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Kompaktni frekvencijski pretvarači velikih snaga – hladniji nego ikad ...

20 svibanj 2008
Spektakularno smanjenje gubitaka frekvencijskih  pretvarača i inovativna tehnika hlađenja omogućili su Danfossu da ponudi kompaktnije frekvencijske pretvarače, zrakom hlađene, snage do 1.200kW, čak i više…

Iako su Danfossovi frekvencijski pretvarači sa oznakom VLT sada najbolji na tržištu, sa stupnjem iskoristivosti od 98%, onih minijaturnih 2% gubitaka i dalje predstavlja značajnu količinu topline i energije kod pogona većih snaga. Na primjer kod frekvencijskog pretvarača od 450kW, ostane 9kW toplinske disipacije iz pretvarača. Kada se u jednoj prostoriji nalazi više pretvarača, odvođenje topline postaje pitanje o kojem se mora voditi računa u toku projektiranja.

Frekvencijski pretvarači serije VLT također su predviđeni za rad u temperaturi okoline od 45°C, što može u kombinaciji s malim toplinskim gubicima i povećanom stupnju iskoristivosti, omogućiti izbjegavanje smanjenje snage pretvarača koji su postavljenih u prostoriju koja postaje jako topla u toku ljetnog vremena ili zbog disipacije druge opreme smještene u istoj prostoriju. Dodatna prednost ovoga inovativnog hlađenja i odvođenja topline je povećana pouzdanost, jer toplina se efikasno vodi kanalima odvojenim od upravljačke elektronike.   Naprednom tehnikom hlađenja i izborom učinkovitijih komponenti energetske elektronike (komponente posebno projektirane za pretvarače u Danfossovoj tvornici Silicon Power u gradu Schleswigu), Danfoss je proširio opseg snaga serije VLT do 1.200kW pri naponima od 380V do 690V. Ovi naponski nivoi omogućuju Danfossov odgovor na zahtjeve globalnog tržišta.  

U fazi projektiranja frekvencijskog pretvarača, Danfoss je stvorio inovativni kanal za hlađenje na stražnjoj strani pretvarača, putem kojeg se odvodi 85% toplinskih gubitaka iz pretvarača. Toplinska energija može se izvesti izvan prostorije gdje su smješteni pretvarači. Toplinska energija je na učinkovit način odvojena od upravljačke elektronike, što kao rezultat daje produžen životni vijek frekvencijskog pretvarača i povećanu pouzdanost pogona.  

Kao posebno važan čimbenik Danfossove strategije u proizvodnje frekvencijski pretvarača je taj da su pretvarači prilagođeni specifičnim potrebama industrije. Njihova primjena i mogućnost se u krajnjoj fazi proizvodnog procesa prilagođavaju potrebama kupca. Tako dobivamo potpuno opremljene pretvarače serije AQUA za industriju vode, seriju HVAC za sustave upravljanja zgradama (BMS) i pretvarače visokih dinamičkih osobina AutomationDrive koji mogu zadovoljiti potrebe i u najzahtjevnijim aplikacijama.  

Poboljšati stupanj iskoristivosti pretvarača bio je cilj projektanata u Danfossu. Današnja visoka učinkovitost (smanjeni gubici) rezultat su analize i ispitivanja svakog elementa koji proizvodi gubitke unutar frekvencijskog pretvarača. Učinkovitost je važan čimbenik pri izboru svake komponente u djelu projektiranja. Inovativne tehnike odvođenja toplinske energije razvijene su da odvedu najveći dio topline što dalje od upravljačke elektronike frekvencijskog pretvarača. Visoko učinkovite energetske komponente su postavljene hladnjake – u nekim slučajevima i bakarne – sa rebrima hladnjaka postavljenim u rashladni kanal na stražnjoj strani kućišta frekvencijskog pretvarača.  

Hladan zrak može se uzimati izvana i izbacivati van prostorije u kojoj su smješteni frekvencijski pretvarači ili čak izvan zgrade. Inteligentni dizajn rebara hladnjaka osigurava minimalno zadržavanje prašine i drugih čestica.  

Zaštita od korozije ili inačica od nehrđajućeg čelika za rashladna tijela dostupni su na zahtjev kupca. Ovim se utjecaj agresivne okoline, kao što je slana atmosfera ili isparavanje klora, svodi na minimum. Za potrebe onih korisnika koji koriste standardna industrijska kućišta, Danfoss je razvio pretvarače sa stupnjem mehaničke zaštite IP00. Pretvarači se mogu ugraditi u standardna industrijska kućišta, kao što je Rittalova serija TS8.  

Visoka učinkovitost i inteligentno odvođenje topline omogućili su Vam kompaktne frekvencijske pretvarače velikih snaga. Tehnologija je omogućila postavljanje pretvarača bok uz bok, čime je smanjen prostor potreban za ugradnju. Zaključak, iako su Danfossovi pretvarači upravo postali veći u opsegu snaga, oni su se također smanjili u svoji dimenzijama i postali hladniji nego ikad.  
Jednostavan odabir elektromagnetskih ventila

Jednostavan odabir elektromagnetskih ventila

S našim izbornikom ventila jednostavno ćete pronaći odgovarajući elektromagnetski ventil.

Izbornik je namijenjen instalaterima i krajnjim korisnicima za široki raspon aplikacija.

Izbornik možete koristiti i na Vašim mobitelima.