VLT® Drives
> Elektromotorni pogoni
> Proizvodi
> Kontakt
> Novosti
> Literatura
> O nama
> Software Downloads
> Energetska učinkovitost!
> Pitajte nas!
> Prijavite se za primanje VLT Drives newslettera
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Frekvencijski pretvarači serije VLT® s malim harmonijskim izobličenjem

31 kolovoz 2009
U aplikacijama u kojima postoji oprema osjetljiva na harmonijsko izobličenje koja zahtjeva stabilno napajanje bez obzira na opterećenje u naponskom vodu, novi Danfoss frekvencijski pretvarači s malim harmonijskim izobličenjem nude rješenje tako što kontinuirano osiguravaju idealne uvijete u naponskoj mreži, bez utjecaja na motor koji se napaja i regulira iz frekvencijskog pretvarača.
Frekvencijski pretvarači serije VLT® s malim harmonijskim izobličenjem ne uzrokuju povećano električno naprezanje namotaja motora i ne skraćuju životni vijek ležajeva. Ovi pretvarači imaju istovjetnu modularnu strukturu kao naši pretvarači velikih snaga. Imaju iste dobre osobine kao što su visoka energetska učinkovitost, hlađenje putem stražnjeg kanala i jednostavno korištenje.

Frekvencijski pretvarači serije VLT® s malim harmonijskim izobličenjem ispunjavaju najstrože zahtjeve i preporuke u pogledu harmonijskog izobličenja. Korisniku se pruža mogućnost da se uvjeri u tehničke osobine i ponašanje pretvarača prema naponskoj mreži kroz prikaz vrijednosti svih parametara, uključujući i grafički prikaz.  

Frekvencijski pretvarači serije VLT® s niskim sadržajem harmonika su savršeno rješenje za:

·         Ispunjavanje preporuka IEEE 519
·         Mreže napajane iz izoliranih generatora
·         Mreže u kojima se koriste dizel-generatorska pomoćna napajanja
·         Nedovoljno jake mreže
·         Instalacije gdje snaga pretvarača prelazi ograničenu snagu naponske mreže

Naponski opseg

• (380 – 460)V~ 50 – 60 Hz

Opseg snage

160 kW- 710 kW (veličine kućišta D, E i F)

Razina mehaničke zaštite

• IP 21, IP 54*
* IP54 za elektroniku, IP21 magnetni dio
Jednostavan odabir elektromagnetskih ventila

Jednostavan odabir elektromagnetskih ventila

S našim izbornikom ventila jednostavno ćete pronaći odgovarajući elektromagnetski ventil.

Izbornik je namijenjen instalaterima i krajnjim korisnicima za široki raspon aplikacija.

Izbornik možete koristiti i na Vašim mobitelima.