Značajke i prednosti
Opseg snage
1 x (200–240) V~ 0,18 kW–2,2 kW
3 x (200–240) V~ 0,25 kW –3,7 kW
3 x (380–480) V~ 0,37 kW –22,0 kW
VLT® Micro Drive originalni je VLT® frekvencijski pretvarač nenadmašne pouzdanosti, sažete funkcionalnosti i nevjerojatno jednostavnog rada. Brojevi stezaljki označeni su na isti način kao i kod drugih proizvoda iz obitelji VLT®.
Usprkos kompaktnosti i jednostavnom radu, VLT® Micro Drive može ostvariti savršen rad čak i u kompleksnim sustavima. Za optimizaciju energetske učinkovitosti i rada dostupno je oko 100 parametara.
Standardno lakirane kartice elektronike
Za agresivne uvjete okruženja.
Stvarna ušteda prostora postavljanjem bok-uz-bok
Kompaktan oblik kućišta knjižne izvedbe dozvoljava ugradnju bok-uz-bok (kao knjige na polici), bez smanjenja snage.
Minimalno prodiranje prašine
VLT® Micro Drive izrađen je tako da prinudnu ventilaciju drži podalje od elektronskih sklopova. Tiskane pločice dobro su zaštićene unutar frekvencijskog pretvarača.
Ugrađeni RSO
RSO filtar omogućuje priključenje motornih kabela (oklopljenih) duljine 15 m čime se smanjuju smetnje iz kabela. Ispunjava norme EU.
Funkcije ugrađenog kočenja
Pomoću ugrađenih funkcija istosmjernog i izmjeničnog kočenja, VLT® Micro Drive pretvara kinetičku energiju aplikacije u snagu kočenja radi usporavanja motora. Kočni čoper ugrađuje se u frekvencijske pretvarače od 1,5 kW i više.
Opcije zaslona
Numerički lokalni upravljački zaslon
- Bez potenciometra (LCP 11).
- Sa potenciometrom (LCP 12).
Komplet za montažu upravljačkog zaslona sa 3 m kabla.
Dodatne mogućnosti
NEMA TYPE 1 komplet.
Ploča za rasterečenje kabela.
Komplet za montažu na perforiranu (DIN) šinu.
Okvir m1 i m2
IP21 komplet (okvir m1, m2 i m3)
Tehnički podaci
Napajanje (L1, L2, L3):
Ulazni napon
1 x (200–240) V ±10%
3 x (200–240) V±10%
3 x (380–480) V ±10%
Izlazni podaci (U, V, W):
Izlazni napon 0–100% napona napajanja.
Izlazna frekvencija
0Hz–200 Hz (VVC+ režim), 0Hz–400 Hz (U/f režim).
Uklapanje na izlazu
Neograničen.
Vremena rampi
0,05s–3600 sekundi.
Digitalni ulazi:
Broj programibilnih ulaza
5
Logika
PNP ili NPN
Upravljački napon
0V–24 V
Pulsni ulazi:
Broj programibilnih ulaza
1*
Razina napona
0V–24 V= (PNP pozitivna logika)
Frekvencija pulsnog ulaza
20Hz–5000 Hz
* Jedan od digitalnih ulaza se može koristiti kao pulsni ulaz
Analogni ulaz:
Broj analognih ulaza 2
Načini rada
1 struja/1 napon ili struja
Razina napona
0 V – 10 V (sa mogućnošću podešavanja)
Razina struje
(0/4–20) mA (sa mogućnošću podešavanja)
Analogni izlaz:
Broj programibilnih analognih izlaza
1
Raspon struje analognog izlaza
0/4 mA do 20 mA
Relejni izlazi
Programibilni relejni izlaz 1
(240 V~ / 2 A)
Odobrenja
CE, C-tick, UL
Komunikacijski protokoli
FC Protokol
Modbus RTU