VLT® Drives
> Elektromotorni pogoni
> Proizvodi
> Kontakt
> Novosti
> Literatura
> O nama
> Software Downloads
> Energetska učinkovitost!
> Pitajte nas!
> Prijavite se za primanje VLT Drives newslettera
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Povijest Danfossovih pretvarača

Prvi serijski proizvedeni frekvencijski pretvarači na svijetu

Prvi frekvencijski pretvarač je veoma nalikovao uljnim transformatorima. Učinski tiristori izmjenjivača bili su radi boljeg hlađenja i električne izolacije uronjeni u ulje, a upravljačka elektronika pretvarača je bila smještena u poklopcu "kotla" za ulje. Kratko vrijeme je pretvarač nazivan imenom Velotrol (to je složenica od riječi velocity (brzina) i control (upravljanje)), da bi kasnije dobio današnji brand naziv VLT®.

 

2004.
VLT® je bio prvi serijski proizvedeni frekvencijski pretvarač na svijetu. 2004. godine prestavljen je niz potpuno modularnih frekvencijskih pretvarača VLT® AutomationDrive razvijenih za sve vrste elektromotornih pogona.

2001.
Danfoss je ostvario zacrtani cilj u recikliranju starih proizvoda. Čak 65% materijala se ponovno upotrebljava, a samo 25% se spaljuje.

1999.
Bauer GmbH je postao član grupacije Danfoss. Tvornice u Sjedinjenim Državama dobile certifikat zaštite okoliša. 

1996.
Tvornica u Graastenu proširila proizvodne kapacitete i danas ima površinu 22500 četvornih metara. Tvornica ima certifikat o zaštiti okoliša.

1995.
Danfoss Elektromotorni pogoni preuzeli tvrtku Graham iz Milwakueea u Sjedinjenim Američkim Državama.
Graham je poznati dobavljač opreme za klimatizaciju u SAD.

1982.
Danfoss preuzeo tvrtku Hampton Products iz Rockforda, SAD. Tvrtka danas ima 350 zaposlenika

1977.
Proizvodnja pretvarača preseljena u objekt predviđen za proizvodnju elektronike.

1968.
Razvijen prvi frekvencijski pretvarač za pogon asinkronih elektromotora i serijsku
proizvodnju.

 

Jednostavan odabir elektromagnetskih ventila

Jednostavan odabir elektromagnetskih ventila

S našim izbornikom ventila jednostavno ćete pronaći odgovarajući elektromagnetski ventil.

Izbornik je namijenjen instalaterima i krajnjim korisnicima za široki raspon aplikacija.

Izbornik možete koristiti i na Vašim mobitelima.