(HR) Danfoss Hrvatska
VLT® Drives
> Proizvodi
> Novosti
> Literatura
> Servis i podrška
> O nama
> Software Downloads
> Prijava za InMotion
> Kontakti
> Kontaktirajte nas
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Elektromotorni pogoni

Danfoss d.o.o.

Elektromotorni pogoni          

Magazinska 9a
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 606 40 85, +385 1 606 40 86

Telefaks:              +385 1 606 40 80
                            +385 1 606 40 96

E-pošta: danfoss.hr@danfoss.com

Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.30 do 16.30 sati
>Više

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.