VLT® Drives
> Elektromotorni pogoni
> Proizvodi
> Kontakt
> Novosti
> Literatura
> O nama
> Software Downloads
> Energetska učinkovitost!
> Pitajte nas!
> Prijavite se za primanje VLT Drives newslettera
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® frekvencijski pretvarači

VLT® frekvencijski pretvarači su elektronički uređaji koji služe za regulaciju brzine vrtnje ili momenta asinkronih elektromotora. Također, omogućuju usporeni zalet i mekano zaustavljanje, te pozicioniranje ili sinkroniziranje rada više elektromotornih pogona. VLT® frekvencijski pretvarači zajedno s Bauer motoreduktorima tvore nenadmašan tandem među frekvencijski reguliranim elektromotornim pogonima.
 

Pametna ušteda u automatizaciji 

Već godinama rastu cijene energije, stoga raste zanimanje za štednju energije u industriji, trgovini i poslovanju. Na taj način korisnici mogu unatoč rastućim cijenama neprestano održavati ili čak smanjiti svoje radne troškove.

High Power Drives

Značajno smanjenje toplinskih gubitaka frekvencijskih  pretvarača i inovativna tehnika hlađenja omogućili su Danfossu da ponudi kompaktnije frekvencijske pretvarače, zrakom hlađene, snage do 1.400kW, čak i više…

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.