(HR) Danfoss Hrvatska
Povezane tvrtke
> Vlasništvo
> Zajedničko poduzeće
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Vlasništvo

Ovdje možete pronaći informaciju o nedavno preuzetim tvrtkama koje još nisu uključene u Danfoss Grupu. Mogu postojati i tvrtke s kojima je Danfoss u vezi – ali nisu u vlasništu Danfossa.

Devi A/S

DEVI je osnovan 1942. i od 01. siječnja je član Danfoss Grupe. Danas je DEVI najveće svjetsko ime u industriji električnog podnog grijanja sa značajnim udjelom na tržištu. DEVI posjeduje 19 predstavništava i prodajnih tvrtki širom Europe. Prodaju uglavnom vrši preko lanca distributera elektro-materijala.

VLT® upuštač MCD 500

Novi Danfoss VLT® MCD 500 upuštač pruža kompletno rješenje za pokretanje motora s naprednim funkcijama za pokretanje, zaustavljanje i zaštitu, automatski podesivim rampama, ugrađenim unutarnjim spojem u trokut, grafičkim upravljačkim zaslonom s četiri reda i više grupa parametarskih postavki.  

VLT® MCD 500 je napredno, inteligentno rješenje za pokretanje motora koje neprestano nadgleda opterećenje te u skladu s tim prilagođava dinamiku rada. 

Načelo AAC automatski odabire i prilagođava  najbolji način početka i kraja rada. Mjeri se struja motora i prikupljaju povratne informacije pomoću kojih se odvija konstantno unaprjeđenje načina rada rampe motora.  

MCD 500 pokriva raspon (21 – 1600)A  (7.5 – 800)kW, i nudi inačice za cijeli raspon napona (200 – 690)VAC. Raspon snage može biti proširen do 1.2MW kada se koristi unutarnji spoj u trokut. Kontaktirajte nas za više informacija o dostupnosti upuštača MCD 500.