Činjenica i brojke
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Činjenice i brojke

 

Struktura tvrtke

Obiteljsko poduzeće, globalna tvrtka (privatno vlasništvo)  
Naša organizacija Vidi stranicu Organizacija  
Broj zaposlenika

globalno oko 24.000 zaposlenika,
 

 
Prisutnost na globalnoj razini

Proizvodnja:
79 tvornica u 22 zemalja
> Tvornice u Danskoj             

Prodaja i distribucija:
110 prodajnih tvrtki, 107 zastupnika i preko 400 distributera u cijelome svijetu

 
Financijski pregled

>Vidi godišnje izvješće

 
 
Odobrenja

Brinemo o zaštiti okoliša, pa stoga sve Danfossove tvornice moraju ustanoviti sustave menadžmenta za zaštitu okoliša i imati odobrenja sukladna međunarodnom standardu ISO 14001. 

Danfoss se pridružio "UN Global Compactu" koji se sastoji od deset načela koja se odnose na odgovornosti prema društvu i okolišu. Time je Danfoss preuzeo obvezu podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi i napretku u svezi tih načela. Ovo izvješće, pod nazivom "Corporate Citizenship 2003", odražava naše stavove o problemima zaštite okoliša i utjecaja naših aktivnosti na okoliš.  

 
Info paket Kompletne informacije raspoložive su na engleskom jeziku. To uključuje opće informacije o Danfossu, ažurirane u prosincu 2010.  
>Stranica gdje možete pronaći informacije  

O nama

Svojom vizijom i temeljnim vrijednostima Danfoss ispunjava očekivanja kao odgovoran član društva.

Ovo je duboko ukorijenjeno u našoj povijesti i kulturi i odražava se u našem svakodnevnom poslovanju.

Danfossovi kontakti počivaju na povjerenju. Dakako svjesni smo činjenice da povjerenje mora biti zasluženo našim djelovanjem i imidžom.