新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

采用丹佛斯KP系列开关产品来保证安全

01 九月 2009
丹佛斯KP压力开关是深受广大市场欢迎的产品,而且一直在不断改进完善。有着35年成功的良好口碑,KP系列采用的是经过检验且值得信赖的技术。丹佛斯KP 团队拥有丰富的经验和知识 — 不仅在压力开关控制领域如此,而且在其他目标应用领域亦如此。同时,这也帮助保持丹佛斯KP 压力开关系列产品成为工业应用客户的首选。

用途广泛、经久耐用且性能可靠

KP 压力开关用于控制、调节和监控空气、海洋、水处理和供热应用的压力。 因为它们在这些应用中发挥重要的安全作用,自动或手动重置功能的稳定操作是非常关键的— 因此对可靠性和质量有更高的要求。

KP 系列产品还在进行不断的完善。KP 压力开关易于安装和操作,具有用户友好且别致的设计,而且体积小巧,可安装在小空间内。与许多丹佛斯产品相似,它们可按照您的要求进行专门定制,电负载量可高达 16A AC3,防护等级可达到 IP67 且压力范围可达 60 bar。正是这种多功能性和可靠性,使 KP 压力开关系列产品深受客户的青睐。

在每个KP压力开关内,您将发现波纹管、吸合装置和触点系统之间能够实现完美的交互。快速的吸合装置确保提供符合 EMC 标准的 A 类触点功能。完全可以忽略的弹跳时间 (10-15 µs) 延长开关的使用寿命,因此它可经得起 100,000 多次操作,延长您设备的工作时间。同时,KP 可以耐受4g,频率范围为 20-1000Hz 的振动,从而使其成为重型应用的最佳选择。

KP系列非常适合与丹佛斯产品组合的其他产品配套使用,包括电磁阀、压力和温度传感器和变送器。KP系列也有温度开关,且具有与压力开关相似的特性。

凭借丹佛斯在空气、海洋、供热和水处理应用中所拥有的丰富知识,无论您的操作有多大的潜在危险性,您都可以确信一切安然无恙。

想要获得有关我们产品组合的详细信息和了解哪些丹佛斯产品最适合您的应用,请与离您最近的丹佛斯办事处联系。

作者:Stig Tønder,Market Manager

丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。