新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

MBS1800延长产品寿命和减少能耗的传感器

22 十二月 2011
丹佛斯的全新 MBS 1800 气缸压力传感器非常适合柴油和汽油引擎应用的恶劣环境。 这款压力传感器采用一种独特的晶体技术,能够将使用寿命延长多达 20%——同时还能减少 2% 能耗。

利用 MBS 1800 这款新型高品质压力传感器,2 冲程和 4 冲程引擎的工作输出比目前水平有所提高。 能耗减少、维护成本降低以及使用寿命延长,这些产生了极高的投资回报。


这款强劲的 MBS 1800 具有的显著优点和选择

这款强劲的 MBS 1800 具有以下众多显著优点:
• 压力范围高达 250 bar
• 过载压力高达 300 bar
• 温度范围高达 350° C
• 响应频率 20 kHz
• 固有频率 > 90 kHz
• 减少二氧化碳排放量多达 2%
• 设计在恶劣的环境下运行 20000小时

MBS 1800 压力传感器有两种型号可供选择:
• 一体式: 传感器和放大器安装在一个机壳里
• 内置: 传感器和电荷放大器用一条高性能电缆牢固而灵活地连接在一起
这款传感器包含众多创新之处,比如 Double-Shell™ 机壳、内装预加载部件以及获得专利保护的 Leak Proof Design™(防漏设计)。

这些获得专利的创新使该款传感器不仅具有最高精确度,而且也是最安全的。

丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。