新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯阀确保真空系统安全可靠

01 五月 2009
真空疗法等无创治疗日渐成为塑身的一种流行方法,尤其是在南美。要降低风险,真空治疗系统所用电磁阀的质量、可靠性和安全性至关重要。 哥伦比亚两家领先的真空治疗机器制造商所产机器中的阀门出现了故障,于是他们向当地的丹佛斯供应商寻求帮助。

全球范围保持系统和人身安全

真空疗法是通过分解体内脂肪、除去多余体液和毒素来塑造身形的一项技术。治疗期间,用抽吸仪器轻轻按摩患者,促进血液循环及淋巴引流。 真空疗法还是一种治疗结缔组织异常的有效方法。
真空治疗系统的工作原理是什么? 该机器包含一个真空制造泵。泵压由四个并行连接的电磁阀控制。通过调节流量控件可以产生九个不同级别的抽吸力,以1Hz 的频率或每秒一个周期的速度进行真空刺激按摩。但如果阀门出现泄漏,真空压力会受到影响,这会给患者带领危险。 因此,当哥伦比亚的两家真空治疗系统制造商遇到了阀门泄漏引发的问题后,他们迅速采取行动,并电话联系当地丹佛斯办事处。
在过去两年中,丹佛斯的 EV210A 电磁阀一直成功控制上述制造商的真空系统 – 确保了治疗安全可靠。EV210A 是一个结构紧凑的电磁阀,密封严实,转换速率快、耗能低。这个小巧的阀门配有丰富的线圈系列,因而 EV210A 适合用于广泛的工业应用。 与丹佛斯的所有产品一样,质量和可靠性使该阀门稳操胜券。

丹佛斯的业务经营遍布全球,您很容易在附近找到我们的办事处或供应商。 如果您希望详细了解我们多种产品中的任何一种,请就近与当地丹佛斯办事处联系,相关地址可以在 http://www.danfoss.com/Contact/Worldwide/ 查询

作者:Juan Carlos Garcia, Sales Engineer

丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。