(CN) 丹佛斯中国
新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯角座阀为领先的高压锅生产商节约成本

07 九月 2009
丹佛斯AV210 外部操作角座阀是严酷工业应用的“必备”解决方案。由于在高温应用中一直保持着良好的记录,通用的AV210 阀最近引起了一家欧洲领先的高压锅生产商的注意。 随之而来的阀门改造减少了装配成本并降低了泄漏可能性。

紧密、耐用和经济实惠

当英国一家高压锅生产商希望降低其高压锅装配成本时,丹佛斯立即接下这项挑战任务。丹佛斯工程师着手开发一种带外螺纹的角座铜阀。结果使该生产商的阀门安装成本降低了50%。

那么,外螺纹阀是如何帮助降低装配成本呢?采用传统的内螺纹阀时,必须在阀门上安装一个外螺纹锁紧转换头,以便与管道连接。但是在使用具有锥形内壁面的外螺纹阀之后,您所需要的只是一个锁紧环(Olive)和压紧螺母。这不仅降低了组件成本,而且还缩短了装配的时间和减小泄漏的可能性,因为只需密封一个端口,而不是两个端口。 由于许多容量较大的高压锅通常需要大量的外部操控阀,因此外螺纹是一个明智的选择,也是最经济的选件。

坚固耐用的AV210可以承受高达180°C的温度和10 bar 的压力,因此享有“故障解决专家”的美誉。它还能轻松处理介质中的颗粒性脏物。 其它重要功能包括:

• 内阀体用于提高流动顺畅性和流量
• 单片∨形阀杆密封在开口和闭合方向具有高度完整性
• 浮动阀板设计提供出色的自对准功能,确保固定牢靠
• 阀体有青铜和不锈钢两种型号

AV210 还具有多项功能。它配有标准的内螺纹连接,并由各种配件提供支持,包括阀位指示器、手动过载和流量控制,以及一系列的2位/3通电磁阀。

欲了解详情,请与就近的丹佛斯办事处联系。


作者:Kevin Mee,Strategic Sales Development Manager

丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。