新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯CO2气体冷却器解决方案降低碳排放

19 五月 2009
丹佛斯优化的产品和解决办法,致力于为客户提供最佳服务:
-现场验证的产品和解决方案
-易于安装
-易于调试
-系统效率最大化
-成本优化系统和解决方案
二氧化碳气体冷却器解决方案仅需一个控制器就能够同时运行高、中压阀门。
所有部件均经过现场验证,并已顺利通过丹佛斯实验室及客户工厂的严格测试。
丹佛斯工程技术与销售团队为CO2 系统的最佳组件选择提供全面支持。
在全球范围内,商用制冷是制冷剂排放量最大的制冷部分,以二氧化碳当量为指标计算,它的排放量超过总排放量的30%。
CO2 冷却方法很大一部分解决了商用制冷系统的碳排放问题,并将其直接影响降低到几乎为零。

丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。