(CN) 丹佛斯中国
新闻
> 财经新闻
> 产品
> 时事及展会
> 全球新闻杂志
> RSS 新闻阅览
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

定制液压设备生产商利用丹佛斯技术确保产品可靠性

09 九月 2009
总部位于瑞士的CYMAX AG 生产定制的液压传动装置和控制系统。相对于标准的液压系统,定制液压系统在构造、功能性和成本上都具有更高的效率。当然,客户在订购定制产品时总是期望获得优质可靠的产品。为此,CYMAX 从 2004 年开始使用丹佛斯传感器和控制阀。

发展卓有成效的合作伙伴关系

要生产定制液压装置,就必须认真聆听客户的要求。客户希望得到适合其安装空间和过程的装置。这台装置必须提供额外的监控功能,包括加热或冷却部件 — 而且必须要美观且易于使用。当然,它还得具有极高的可靠性,因此选择正确的组件至关重要。 对于 CYMAX 而言,丹佛斯显然是传感器和控制阀的首选合作伙伴。

那么,CYMAX 的定制液压系统采用丹佛斯的哪些产品呢? 相当多。AVTA 是一种带温敏传感器的恒温阀,用于监控装置的冷却系统。EV220B 电磁阀在操作过程结束之后帮助关闭冷却系统。同时还使用两个 MBS 3050 压力变送器: 其中一个主要用于监控驱动液压泵的变频器; 而另一个则监控系统。

CYMAX 对传感器和控制阀的优异性能非常满意,最近还增加了丹佛斯产品组合,增加一种帮助液压系统散热的 B3-052 热交换器。

丹佛斯产品凭借其耐久性、高品质和可靠性,能够高效持久运行,因此为客户创造了更多价值。无论您的公司在哪里,丹佛斯都能凭借其全球性的供应商网络,随时为您提供服务。

请就近联系丹佛斯的供应商,期待与您的合作。

作者:Kurt Kälin,Account Manager

丹佛斯成立75周年(1933-2008)

1933年,工程师梅茨•柯劳森在其出生地丹麦Nordborg Elsmark一间农场内,利用一层有限的空间建立了Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik。在成立首年,他售出了466件阀门。

从那时起,丹佛斯逐渐成长为一家每天生产超过25万件零部件的跨国企业。这些产品都源自梅茨•柯劳森对技术的精益求精。