中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯-制冰机应用的整体方案提供者

随着中国经济的发展,新一代中国人的饮食习惯已经与以前有了很大的差别,越来越多的年轻人逐渐喜欢上了西方的饮食,西方流行的肯德基,麦当劳等快餐随着加盟店的增多,在中国更是拥有众多的市场。而冰块作为快餐中的必要配料需求量更是与日俱增,中国的制冰机市场也随之飞速发展。

而包括中国在内的世界��国正积极地致力于商用机械的能耗降低,制冰机制造商不得不在提高制冰量,制冰质量,制冰机可靠性及寿命的同时降低能耗。丹佛斯作为制冷行业中的技术领先的零部件供应商,为制冰机的制造商充分考虑,研发出了用于制冰机上的更环保,更节能,更便于安装,价格更合理的各种零部件。
压缩机

压缩机做为一个制冷系统的心脏,其性能的好坏直接决定了整个系统效率的高低。丹佛斯从第一台压缩机起就致力于环保,节能的改进,直至今日,丹佛斯压缩机的R404A,R134a系列压缩机的效率名列前茅,更兼有体积小,噪音低,震动小的特��。同时,绝大部分压缩机可同时用于50/60Hz电源,这对于以出口为主的中国制冰机客户而言就意味着更少的压缩机型号,更低的库存成本。丹佛斯更是在今年将研发了多年的GS投入市场,从而形成了从1/20匹到13匹完整的压缩机系列,从而满足了客户的绝大部分需求。

TUB/C膨胀阀

由于在制冰机应用中存在着制冰循环和脱冰循环,温度和压力在每个小时内会变化数次,所以制冰机是制冷循环一个比较严酷的应用。丹佛斯TUB/C膨胀阀提供了独一无二的解决方法,它尤其能适应这种在制冰和脱冰循环中压力和温度持续变化的特殊应用。由于它们的一些特性,如阀芯大小,固定过热度设定,合成物的充注等,TU阀可以通过保证在整个制冰的蒸发温度范围(0℃~-20℃)内保持一个稳定的低的过热度,而在热气脱冰的循环中保持关闭,以此来保证制冰机拥有较高的制冰能力,而且能使平均每公斤冰的能耗降低。

TU膨胀阀用不锈钢制作并采用了激光焊接膜片和毛细管,这就可以达到最佳应力,使膨胀阀的寿命大大增加,这一点对于循环次数非常多的制冰机应用是非常重要的。寿命和可靠性对于制冰机的制造商是非常重要的,良好的质量意味着故障率的降低,这会使制造商的维修成本及对其客户的保修赔偿减少。

TU膨胀阀同时采用铜和钢的双金属连接管,这独一无二的设计可以使制冰机制造商在焊接中不用湿布包裹,提高了生产效率,同时减少了焊接对于膜片的寿命影响,提高了可靠性。


EVU电磁阀

在制冰机应用中,因其温度和压力在制冰和脱冰时会发生巨大的变化,这就对控制脱冰的���磁阀提出了更高的要求,它的好坏直接就反映在了制冰量的多少,功耗的高低。丹佛斯公司专门为制冰机的应用设计了EVU电磁阀,EVU设计紧凑,体积小,为制冰机制造商进行制冰机的管路设计提供了更多的空间。低的泄漏率保证了制冰机在脱冰循环时效率,缩短脱冰时间,使24小时内的循环次数更多,提高制冰机的制���量,降低了能耗;在制冰循环,增加制冰效率,使制冰机单位循环的制冰量提高,从而增加了制冰量。特殊设计的线圈功耗低,使制冰机的整机功耗下降,达到了节能的目的。与TU 膨胀阀相同,EVU电磁阀也采用了更易于焊接,热传到更低的铜和钢双金属连接管,提高了阀体的寿命。

DML干燥过滤器

众所周知,制冷系统中的水分和杂质对于制冷系统的损伤是致命的,水份在高温下与制冷剂反映生成的酸会使系统零部件受到损伤,并最终导致系统的损坏,而杂质则有可能在μ级的压缩机零件间的间隙中易导致压缩机卡死。为了避免以上情况的出现,系统中的干燥过滤器是必不可少的零件之一,丹佛斯的DML干燥过滤器具有高过滤性和高吸水性,其整体压制的滤芯避免了颗粒状过滤器产生的粉末可能造成的膨胀阀堵塞。


丹佛斯公司对制冰机应用的实际经验,使丹佛斯公司对制冰机的应用有非常深刻的理解,由此成为该领域的最佳整体方案的制造商。

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。