(CN) 丹佛斯中国
中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯电子膨胀阀(ETS)在中国空调市场广泛应用

制冷空调行业已经有了100多年的发展历史,其中膨胀阀也有了70多年的历史。第一代膨胀阀为固定流口,没有任何调节能力,紧随其后是手动膨胀阀。由于具有一定的调节能力,热力膨胀阀作为制冷系统的节流装置应用非常广泛,并且持续了大半个世纪。为了进一步提高膨胀阀的调节能力,实现高能效,电子膨胀阀随之问世。

电子膨胀阀之所以如此广泛应用的另一个主要原因是目前对节能的呼吁越来越高。节能问题已经成为世界性的问题,从不断上涨的石油价格可见一斑。中国空调行业也在2004年出台了空调机组的能效等级标准,旨在敦促行业内的空调生产厂家提高其机组的能效。丹佛斯电子膨胀阀,具有更快的响应速度和丹佛斯专利的MSS(最小稳定过热度)控制逻辑,可以大大地提高机组的能效。
在这样的背景下,丹佛斯推出了电子膨胀阀系统,此系统是专门针对空调系统应用而开发的。丹佛斯电子膨胀阀系列名义容量包括,50冷吨,100冷吨,250冷吨和400冷吨,这样的冷量范围可以满足绝大多数冷水机组的应用。丹佛斯电子膨胀阀具有诸多优��:双金属接口、双极永磁电机、双向流��、精确控制、阀体带有视液镜及配有多种接口尺寸可供选择。为了精确控制系统过热度,电子膨胀阀需要和一个控制器EKC312, 一个高精度压力传感AKS33和一个高精度温度传感器一起工作。0.3%精度的压力传感器,和pt1000的温度传感器可以精确监测吸气压力和吸气温度,并将这些信号发送给控制器EKC312. EKC312控制器可以根据收到的信号,经过一定控制逻辑的处理,来精确控制电子膨胀阀的开度。 如果空调系统的制冷量大于400冷吨,可以使用丹佛斯的ICV电动膨胀阀,ICV的最大制冷量可以达到2000冷吨以上。

在中国市场,丹佛斯电子膨胀阀有极大的市场需求,而且已经取得了很高的增长,虽然一些其他厂家的类似产品很早就上市了。ETS系统不仅仅可以用于干式系统,也可以应用于满液式系统。在干式系统中,丹佛斯EKC312控制器内的MSS控制逻辑,为提高机组的整体能效比发挥了很大作用,其能效比远高于传统的热力膨胀阀系统。在满液式系统,控制器和传感器可以把过热度控制在大约1.5摄氏度,从而控制满液蒸发器内的液位。同样,根据传感器的信号,控制器可以控制电子膨胀阀向蒸发器的供液量。这种满液式中的应用不仅取得了和以往的液位传感器相当或更高的能效比,同时也大大节约了成本。很多客户,比如富尔达对此有很好的反馈,

ETS电子膨胀阀马上就会添加一个新成员――电子膨胀阀驱动器――-它可以给客户提供更多的选择。当客户有经验和能力,同时也愿意使用自己的控制逻辑时,可以根据自己情况开发驱动程序来控制电子膨胀阀。如果客户选择使用自己的控制逻辑,这样可以把压力传感器,温度传感器,过热度,膨胀阀开度等信息融入到自己的机组主控制上,但是这样也会由于没有使用MSS功能,机组的能效比相对偏低。
Search

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。