Danfoss Logo

丹佛斯助力R410a冷水机组开发

03 三月 2008
新型环保制冷剂R410a是目前取代R22的最佳选择,其单位容积制冷量比R22约大43%,且完全符合全球制冷领域的两大发展趋势:臭氧层消耗类制冷剂的逐步取代和对节能的要求。因此,开发R410a机组特别是大冷量冷水机组成为各空调制造商研究的课题。相应的对各配套供应商的产品在承压、性能和可靠性等方面也提出更高的要求。
丹佛斯作为制冷空调行业的领导者和关键部件核心供应商,对此提出了解决方案。

作为率先推出R134a大型冷水机组的麦克维尔,一直走在开发环保机组的前列。开发R410a干式和满液式螺杆冷水机组。为进一步提高机组性能和效率,选用电子膨胀阀节流控制。丹佛斯成熟的整套产品及产品的可靠性是用户信心的选择。

干式机组选用ETS步进电机电子膨胀阀,采用过热度控制,结合专门的EKD316驱动模块,驱动模块通过接收外部数字输入信号,按顺序切换,使步进电机顺时针或逆时针转到,电机推动连杆,连杆将电机的选择运动转化为线性运动,从而实现阀的打开和关闭。使用客户开发的控制逻辑测试,ETS可以在极短时间内从全关到全开,且流量随开度线性变化,测试取得很好的效果,满负荷及部份负荷效率极高。膨胀阀内置视液镜也方便测试时观察供液状况以及系统内水份的含量。EKD316只需设定膨胀阀类型、外部控制信号(电压/电流)类型等参数即可,使用非常方便。测试结果非常满意,进一步拓展ETS的应用。

满液式机组采用液位控制,整套的解决方案产品很重要。丹佛斯AKS41液位传感器输出4~20mA标准信号作为控制信号传输给PLC控制器,调节ICM膨胀阀的开度。既保证膨胀阀的最大能力又保持液位的稳定。ICM电动膨胀阀工作压力52bar,直接安装在阀体上部的驱动模块可方便用户设定参数,并可以显示阀的当前开度。丹佛斯可靠的产品应用于客户成熟的满液式机组,测试结果非常满意满负荷效率达到5.47,综合效率NPLV达8.01。模块化设计的产品也非常方便需要时更换。

整套系统产品可以多种方式与用户合作,比如ETS系统,可以选用从压力、温度传感器到控制器和执行阀门整套产品,控制部分也可以只选用驱动器结合自行开发的控制逻辑来完成。同样的对于AKS41+ICM系统,既可选用我们的控制器也可以自行开发。灵活的应用可以更好的满足客户不同的开发需求,最大限度的为客户服务。

高效率系统需要有高效率的部件来实现,使用高可控制性和高效率的电子膨胀阀是行业发展的趋势之一,丹佛斯ETS和AKS41+ICM系统的成熟应用引领整个行业的发展,成功实现与客户的双赢。

相同冷量的机组,R410a比R22机组蒸发器和冷凝器小很多,可为客户节省宝贵的建筑空间。凭借R410a制冷剂冷水机组环保及高效率的特点,麦克维尔在20多家竞争对手中脱颖而出,为2008北京奥运会各国广播新闻记者及媒体官员提供工作与休息平台的中国国际广播电台专家公寓楼提供空调。

R410a机组将是建筑业主们的最佳选择。丹佛斯高质量产品成功的应用经验和优质的服务将是制冷空调客户可信赖的选择。