中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

食品安全

丹佛斯通过保持新鲜的食物来成就现代生活。丹佛斯提供了大量制冷、空调、供热和传动控制的解决方案来确保食物运输和储存过程中的最优温度。

我们的产品有助于加热和制冷住宅和办公区域,食物冷却和生产线控制。

简言之,丹佛斯致力于现代生活的便利性,提供安全、干净的环境,为您和您的孩子提供新鲜的食物。

丹佛斯参加第三届中国食品冷藏链技术研讨会

随着我国经济的高速发展,生活水平不断提高,人们对每天必需的肉类、鱼类、海产品、禽蛋、水果、蔬菜、牛奶及各种饮料和奶制品的需求越来越多,对食品质量和安全的要求也越来越高,食品冷藏链作为食品质量安全的保障手段对食品从生产者到消费者手中的整个流通环节起着不可或缺的重要作用。

丹佛斯ADAP-KOOL® 变频器 (AKD) 使制冷系统更加高效运行 沃尔玛深圳山姆会员店冷凝风扇变频控制

AKD变频器驱动冷凝风扇,使整个制冷系统的能耗下降了5 到 7%
在2008年,将会有越来越多的AKD变频器用于驱动冷凝风扇,在冷凝风扇上安装丹佛斯制冷专用变频器后,我们进行了为期四周的节能测试。测试比较了低温制冷机组B使用及停用AKD变频器时的周能耗。其他三个机组则市电运行,其数据体现天气和负荷变化对能耗的影响。测试结果显示,AKD变频器的节能效果非常明显

丹佛斯助力R410a冷水机组开发

新型环保制冷剂R410a是目前取代R22的最佳选择,其单位容积制冷量比R22约大43%,且完全符合全球制冷领域的两大发展趋势:臭氧层消耗类制冷剂的逐步取代和对节能的要求。因此,开发R410a机组特别是大冷量冷水机组成为各空调制造商研究的课题。相应的对各配套供应商的产品在承压、性能和可靠性等方面也提出更高的要求。
Search