中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯变频器为奥运乘客带来舒适

在北京首都国际机场二号航站楼东侧1500米处的近2万亩土地上,5万多名建设者正夜以继日地紧张施工。两幢完成了主体结构的大楼矗立在工地上,施工人员正在安装屋顶结构,一条新跑道雏形已现。
这是我国目前投资建设的最大机场。��程总投资250亿元,超过了浦东机场和新白云机场的投资规模。3号航站��建筑面积90多万平方米,新增机位99个;新建一条长3800米,宽60米的跑道,届时,世界上最大的飞机空客A380能够顺利起降。此外,新建北货运区,相应配套建设场内交通系统,以及供水、供电、供气、供油、通导、航空公司基地等设施。根据设计能力,到2015年,首都机场将实现满足年旅客吞吐量6000万人次的目标,比现有能力增加1倍。

这是一场浩大的工程。为了建设新机场,征用了2.22多万亩土地,搬迁了9个村庄,共涉及1.2万人。工程将于2007年底前建成,在2008年奥运会之前投入正常运营。 新建的3号航站楼是曾经设计香港机场的建筑大师诺曼•福斯特先生的作品,专家认为这是一项杰出的设计,具备世界一流机场的建筑功能和特色。配上最新的技术系统,3号航站楼将是世界上最先进的机场。有人把设计方案”形容成“躺下的巴黎埃菲尔铁塔”,也有人把它看成是中国“龙”的形状,但无论如何,它的建成已经被看成今后首都北京重要的标志性建筑之一。3号航站楼是整个首都新机场的核心,围绕着3号航站楼、新增的第三条跑道、新建航空公司设施、新货运区、专机和公务机区以及各种公用配套设施。
整体上,3号航站楼由T3A主楼(国内)和T3B指廊(国际)两部分组成,两者之间还将设有T3C,专门用于国际登机指廊。红黄暖色调将会成为新的航站楼的主色调,而T3A主楼也是目光聚焦之地。主楼置身于高40多米、面积近28万平方米的巨型钢网架之下,T3A主楼双曲穹拱形屋顶将会非常壮观。  钢网架由红、橙、橘红、黄色等12种色彩起伏渐变而成,在晚间将会使整个航��楼内显得轻松活跃。在白天,光线还可以透过屋顶正三角形的天窗投射而��,给人通透的感觉。总体上说,3号航站楼的目标不仅仅是为旅客提供最现代化的服务,同时也是在视觉上形成最美的冲击。

作为HVAC领域的专用变频器,丹佛斯VLT6000系列变频器以其优异的双滤波特性及其它良好性能,在机场空调领域具有较高占有率,受到机场领域的广泛认可。作为3号航站楼主体的T3A主楼(国内)和T3B指廊(国际)以及它们之间的T3C的消防风机,空调系统风机及水泵变频器全部选用了丹佛斯的VLT6000系列变频器;作为整个3号航站楼的能源中心的水泵系统也全部选用了丹佛斯的VLT6000系列变频器。整个3号航站楼选用了400余台丹佛斯的VLT6000系列变频器,功率从1.1kw到355kw。丹佛斯变频器为首都机场,为2008年奥运贡献了一份力量。

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。