中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

因为专业,所以权威 ——记丹佛斯换热机组在亚洲最大飞机维修机库中的应用

“我想是丹佛斯的品牌和产品质量起了关键作用吧”,在被问到为什么是丹佛斯而不是其他生产商获得了Ameco公司的青睐时,负责此项目的丹佛斯销售工程师很认真地想了想,慢慢说道。

Ameco公司,亦称北京飞机维修工程有限公司,是中国民用飞机维修业的龙头老大。2006年9月,Ameco公司迎来了一件足以载入公司史册的大事:亚洲最大的飞机维修机库破土动工,并预计于北京奥运会的前夕——2008年3月建成。建成后,该机库将成为亚洲最大的飞机维修机库,也是中国第一座空客A380飞机维修机库,不论是其净跨度、进深或者下弦高度,均将创下亚洲之最。

飞机维修机库对于供暖和换热备有着特殊的需求,因此Ameco公司非常慎重地委派专人负责机库供暖系统中换热机组的相关工作。质量有没有保障?维修服务好不好?是不是具有节能效果?这三个是业主反复考量的因素。

“当时几家公司都在争这个项目,丹佛斯换热机组的报价不是最低的”,负责此项目的丹佛斯销售工程师回忆这个项目的跟踪过程,“但是能够生产机组90%以上的元件,而不是单单组装的,丹佛斯是唯一的一家。”

正是这一点,让丹佛斯在强手如林中脱颖而出。

丹佛斯具有35年的换热机组制造和应用经验,是欧洲和中国换热机组技术标准的起草者之一。丹佛斯人继承了公司传统中对质量和耐用的孜孜追求,骨子里洋溢着对自身品牌和信誉的骄傲,用高质量维护好品牌,是他们不变的宗旨。因此,丹佛斯的产品一直以品质扬名,在业内享有不一般的口碑。对于换热机组这一产品来说,除了质量之外,丹佛斯还有一个他人无法企及的优势:制造维修一条龙。

在为Ameco公司提供的换热机组中,除水泵以外,板式换热器、控制器、电动调节阀、变频器、机组内关断阀门等主要元件均是丹佛斯自己制造生产的。用销售人员的话来说:“这样的好处是,一来设计的时候可以整体化设计,二来维修的时候也方便,因为所有元件都是我们自己生产的嘛,一清二楚。”相比于其他以组装机组为主的供应商来说,丹佛斯更能够提供持续而稳定的售后服务。

除了优秀的质量和售后服务外,丹佛斯的换热机组周到地切合了业主对于节能的要求。机组中��控制器能够实现气候补偿功能,即根据室外温度的变化,相应调节室内温度,减少不必要的能耗;此外,控制器也能够对整台机组进行全自动无人值守控制,减少了换热站内人力的投入。与此同时,高品质,低阻力的元件的使用降低了水泵扬程,进而相对减小了水泵的功率,节约了电能的消耗。

优质的产品质量,便捷专业的售后服务,显著的节能效果,使丹佛斯成为全世界最大的机组制造商之一。然而,仅凭这些,并不能够完全解释丹佛斯的成功。更重要的是,丹佛斯拥有一批专业而负责的工作人员。他们注重团队协作,专业知识为底蕴,以责任心为根基,以坚持不懈为风格,实践着丹佛斯这个品牌带给客户的承诺。

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。