中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯阀门和流体控制解决方案

典型应用案例:关于丹佛斯智能时控减压阀在马尼拉 (菲律宾首都) 东区供水管网改造项目中的应用及为���尼拉水务公司带来的收益分析
项目背景

1997年以前,马尼拉东区市政供水状况极其糟糕.因为管道老化,漏水严重,及供水能力不足,造成城市的大多数区域无法实现24小时供水,而当时马尼拉东区发展很快,人口超过500万,由5个城市,3个自治市及马尼拉的部分区域组成。
为了满足改善水务服务的迫切需求,马尼拉官方决定引入私人资本. 1997年,马尼拉水务公司和马尼拉东区的国有市政给排水公司成立了一个公私合营公司, 签定了25年的特许合同,由其作为代理和承包商,经营和管理马尼拉东区水务.

智能控制阀在管网系统中的作用和工作原理

为了降低水损失,并实现按实际需求供水,马尼拉水务公司采取了一系列措施,其中一项为选用一款带有时间控制功能的减压阀.希望实现的功能为:在晚上(用水低谷时)降低供水压力,从而减小泄漏损失;增加白��(高峰时)管网的供水压力,以满足居民的用水需求。为满足此技术要求,马尼拉水务公司最后选择了丹佛斯 智能时控减压阀.
丹佛斯减压阀的功能:不论阀门上游压力如何变化,这种阀总能减小下游的压力,并维持在预设的恒定值。
其工作原理为:由导向控制系统作用于主阀膜片,导致主阀启闭实现下游压力���制. 导向控制系统由一个导阀,一个过滤器, 一个截流阀和一个截流孔板组成。 导阀控制系统通过可调节的弹簧实现限流控制。弹簧的设定通过调节先导阀上可调节的螺丝来增加或减小压力。

丹佛斯减压阀也能通过自动时间控制器 / 流量开关等附件来实现一天内某个特定时间段的水压调节,或根据其他参数调节压力。阀门在正常工作时的开闭状态就主要取决于客户预先在控制器上设定的参数。

丹佛斯智能型减压阀为客户带来的经济效益与附加值

下面为马尼拉东区水务公司在2001年12月使用智能型控制阀后的一些数据(只安装了7处),展示本产品给马尼拉东区水务公司带来的回报。

日平均供水量: 4,796 m3
管网平均压力: 2.27 bar
管网平均压力设定:2.26 bar
一般时间设定: 11pm---5am (晚上低谷时段降低水压,减少泄漏损失)
5am---11pm(白天高峰时段增加水压,满足居民需求)
日平均节水量: 625 m3

马尼拉水务公司投入产出回报:
7 处PRV 的投资总额:100,000 USD
供水生产成本: 0.012 USD / 1 m3
居民使用水价: 0.33 USD / 1 m3
商业使用水价: 0.62 USD / 1 m3
年节水总量: 625 * 365 =228, 000 m3
如节约的都为居民用水,则带来的年收入: 228 * 0.33 * 1000 = 75, 240 USD
收回投资成本时间: 100,000/(228, 000 * 0.33 * 1000) = 1.3 year
如节约的都为商业用水,则带来的年收入: 228 * 0.62 * 1000 = 141, 360 USD
收回投资成本时间: 100,000/(228, 000 * 0.62 * 1000) = 0.7 year
马尼拉东区水务公司在1年左右的时间内能收回智能型控制阀的投资成本,此后就享受其带来的长期收��。

丹佛斯智能型控制阀还为马尼拉水务公司带来的更多附加值 :马尼拉东区的水源流失/无收益水的比例从63% 降至 43.4% ;供水人数增加了200万,现在供应人数已接近500万;可享受全天24小时水供应的居民数从1997年的26%增加到2004年底的89% 。

由于马尼拉东区供水管网改造的成功,马尼拉西区特许经营也在2005年安装了约100台智能型控制阀。

凭借其在专业领域方面的卓越技术和经验,丹佛斯阀门和流体控制部能针对不同需求,提供各种型号的阀门和配套的系统解决方案。请联系我们,我们将会根据您的需求,为您提供增值的系统解决方案。

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。