中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

一枝开出并蒂莲

丹佛斯来到中国已经有十个年头了。在过去的十年里,我们在中国的民用市场上占据了很大一部分市场比例。今天我们已经把中国市场确立为丹佛斯的第二家乡市场。很显然中国市场已经成为丹佛斯的全球战略中很重要的一部分,这不仅仅是因为中国有广阔的民用市场,而且也是因为她的巨大的工业市场。
丹佛斯能够生产三万余种不同类型的、不同系列的阀门,这些产品有民用的、也有工业用的,而这在全球同类企业中是不多见的。丹佛斯的这一独特之处就为我们在中国的进一步发展、壮大提供了保障。丹佛斯阀门和流体控制部在成都天然气市场的成功经验就是我们向中国工业市场进军的一个很成功的例子。

中国的工业市场是一个巨大的市场,我们的成都团队在分析了当地的实际情况后决定逐步进入天然气市场。因为天然气工业市场对阀门的需求���数量很大、对阀门的质量要求很高,而且在不同的部位要使用不同的阀门。

四川燃气集团负责四川的天然气系统的设立工作。该集团供的天燃气覆盖了四川的11个主要城区,年阀门用量约3000万个。四川各区县有10家独立燃气公司 ,这十家公司的年阀门用量约1500万。四川还有5家大型调压设备制造商,年阀门用量约3000万。

四川燃气集团使用的阀门中的百分之二十是进口品牌,四川各区县燃气公司的进口阀门占总用量的百分之十,四川的5家大型调压设备制造商使用的阀门中进口品牌占总用量的30%。

通过对四川天然气市场充分的调查与研究,丹佛斯成都团队信心百倍地向这一市场进军,因为我们能够满足这个市场对阀门的巨大的需求量,我们能够提供绝对优质的、不同类型的产品,而我们的价格却不是最高的。

就过去四年的市场情况而言我们认为我们的蝶阀、球阀、闸阀(见下图)最适用于天然气调压计量站、天然气调压柜以及调压箱等部位。

过去这些部位的阀门主要被国内外其他企业所占据,然而无论是国内的产品还是进口的产品,由于存在质量问题,所以就出现了用户需要常常更换阀门的现象。国内的产品3-5个月换一次,进口的产品1年左右也要进行反修。

成都丹佛斯是四年前开始涉足成都天然气工业市场的。4年过去了我们的产品还没有出现过反修的现象。我们之所以能够创造这样的奇迹是因为在很多人眼里不十分起眼的小阀门其实她的技术的含金量是相当的高的。阀门的关键部位是密封圈,我们的密封圈的质量是国际一流水平的,除此之外所有的阀门的其他部件也都是达到了国际标准。

我们的优质产品使我们在成都天然气市场获得了口碑,站稳了脚跟,扩大了影响。今天成都丹佛斯又在向周边地区进军。

众所周知丹佛斯是世界一流企业,我们在提供优质产品的同时,我们也提供诚信服务。虽然在过去的4年里我们在成都天然气市场上没有出现过返修等问题,但是我们承诺无论何时只要客户有需求,我们就会在第一时间出现在现场。这是我们承担的社会责任。

今天丹佛斯成功地登陆了四川天然气工业市场,这里的成功经验也为我们摸索出了一条进军中国工业市场的路子。这就意味着丹佛斯不仅在民用市场上战果累累,又在其第二家乡市场的新迈出了新的步伐。一枝将开出并蒂莲。

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。