中国品牌推广活动
> 成就现代生活
> 舒适性
> 食品安全
> 节能
> 公司品牌推广宣传册
> 杂志《解决方案》
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

一个团队,百年品牌

一片树叶是微小的,成片的树林却能抵挡狂风暴雨;一个人的力量是有限的,一个团队的努力却能成就令人瞩目的辉煌。
上海复旦附属医院儿科院的项目,淋漓尽致地体现了丹佛斯的团队文化:从经销商到技术支持,从销售人员到管理人员,从项目起始到售后服务,每一个人,每一个环节,都展现着这个百年巨人卓而不群的品质和服务。

作为全亚洲最大的儿科医院,上海复旦附属医院儿科院占地近7万平方,是远近闻名的三级甲等医院。新建儿科医院的中央空调系统大量采用了丹佛斯的动态压差平衡型电动调节阀(简称“一体阀”),完美实现了目前行业内最为先进的水力平衡方案,达到了精确控制温度、大幅度节约能���等多重效果。

一体阀不仅能够保证房间实际温度与调节温度之间的温差波动不超过1摄氏度,并且能够满足不同区域的不同温度要求,提供最符合人体舒适要求的室温状态,从而大幅度降低无谓的能源消耗。

在此项目中,DN32以上的大口径一体阀采用了膜合外置的创新设计,在很大程度上避免了脏堵现象引起的系统不稳定,从而达到了提高系统稳定性、延长阀门寿命的效果。对于儿科医院这样一个对系统稳定性要求较高的场所来说,这一点无疑是非常重要的。

这个项目的成功与丹佛斯团队的精诚合作是密不可分的,尤其值得一提的是经销商与丹佛斯上海工作人员之间天衣无缝的协作。

首先,经销商对本地市场的敏感和把握是无人能够比拟的,而对本地市场的熟悉和人脉则是项目成功的一半。丹佛斯团队从2006年初开始接触这个项目,其过程并不是一帆风顺的。强劲的对手和激烈的竞争大大增加了项目的难度。正是在这种情况下,丹佛斯优秀的经销商和技术支持人员站在一起,向项目的业主和设计院详细准确地介绍丹���斯产品的特点,及时主动地提供各种技术参数,使丹佛斯的一体阀从功能、特点、设计等诸多方面符合本项目的高标准严要求。长期的合作与信任让丹佛斯团队拥有了令人侧目的默契。经销商的积极和努力,丹佛斯技术支持的专业与敬业,让丹佛斯团队一举击败对手,打了一个漂亮的胜仗。

其后,在工程安装与售后服务阶段,丹佛斯团队周到体贴的服务再一次令工程承包商翘起了大拇指。丹佛斯的阀门本来就是以调试简单、安装方便而闻名的,即使如此,丹佛斯团队依然是随叫随到,不仅在工地进行实地指导,并且随���准备解决难得一见的问题。优秀的经销商不光能够在销售阶段攻城拔寨,在售后服务阶段同样是兢兢业业。丹佛斯这个百年品牌,就是这样在历次激烈的商业竞争中屹立不倒,成为成千上万顾客的定心丸。

全新的儿科医院将在2007年投入使用,而丹佛斯团队早已开始了他们下一站的征程。项目不同,而专业和热情是持恒不变的。每一个经销商,每一个工作人员,每一次交流,每一回微笑,都是丹佛斯这几个大字的一点一横,一撇一捺。窥一斑而见全豹,每一个顾客把自己的需求放在丹佛斯任何一双手中,都应该像把婴儿交到母亲手中一样,放心、安心。

一家世界一流的工业制冷厂商亲眼目睹的成效

不论您位于哪个行业,丹佛斯工业制冷都可以为您量身打造最适合您的工业解决方案。


我们凭借深厚的工业知识并通过面对面的本地服务为全球提供客户定制的创新解决方案。