存档
> 公司新闻
> 制冷新闻
> 传动新闻
> 工业自动化
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
冷凝器

丹佛斯ADAP-KOOL®变频器(AKD)使制冷系统更加高效运行沃尔玛深圳山姆会员店冷凝风扇变频控制

11 一月 2008
AKD变频器驱动冷凝风扇,使整个制冷系统的能耗下降了5 到 7% 在2008年,将会有越来越多的AKD变频器用于驱动冷凝风扇
在冷凝风扇上安装丹佛斯制冷专用变频器后,我们进行了为期四周的节能测试。测试比较了低温制冷机组B使用及停用AKD变频器时的周能耗。其他三个机组则市电运行,其数据体现天气和负荷变化对能耗的影响。测试结果显示,AKD变频器的节能效果非常明显。
概况

沃尔玛深圳山姆会员店是国内规模最大的大型超市之一,营业面积达2.4万平方米。其低温和中温共四个制冷机组的压缩机总容量达到了294马力。四个机组的冷凝风扇数量分别为4、6、8、8支。我们在该店冷凝风扇上安装了AKD变频器,并测试了节能效果。

测试在2007年7月25日到8月19日进行。为防止测试结果受天气和负荷变化的影响,低温机组A、中温机组C和D一直由市电驱动,其机组能耗作为这些波动因素的参考值。事实上,测试结果确实显示了天气等因素对能耗的影响。


ADAP-KOOL®控制

该店已使用了丹佛斯的能量管理系统(EMS),其核心是中央智能控制器。中央智能控制器在整个制冷系统及冷凝风扇变频控制中发挥了重要作用,它根据系统运行工况计算出冷凝风扇的合适转速,通过模拟量输出模块给AKD频率指令。

这使AKD与EMS,构成了一个大系统。AKD的加入,进一步提升了系统节能;与中央智能控制器的协同工作,则优化了制冷系统的运行。中央智能控制器,甚至能在变频器故障情况下,自动将冷凝风扇由变频工况切换到市电运行,提高了系统的可靠性。


节能测试

我们在每个制冷机组上都安装了电度表,测量包括压缩机组、冷凝风扇和冷柜的总能耗。

在为期四周的对比试验中,其中第1、3周,低温制冷机组B的冷凝风扇由AKD驱动;第2、4周,则由市电驱动。变频周的机组总能耗仅为市电周的92.6%。

作为体现天气和负荷变化的另外三个机组,同期能耗比分别为100.3%、98.1%和98.9%。

可见,使用AKD的节能效果是明显的。剔除天气和负荷因素,AKD贡献的节能效果达5-7%。

在现场观察,AKD驱动风扇时,冷凝压力更加稳定。风扇启停次数大幅减少,这不仅节能,更延长了电机的寿命。在夜间低负荷时,风扇在低转速下运转,环境噪声大幅降低。因此,AKD能有效解决地处居民区的超市的风扇噪音扰民问题。


节能分析

变频技术在风机泵类负载上的节能效果已被广泛接受。能耗和流量的三次方成正比。

该超市的冷凝风扇电机容量,占整个制冷系统容量的8-10%。即使从风扇上节约了50%能耗,对整个系统来说,也仅是4-5%。

尽管AKD只驱动楼顶的冷凝风扇,它却实实在在地影响着整个系统。AKD用精确的速度控制所有风扇的运转,恰好匹配了此时系统所需的冷凝容量,从而优化了整个系统。而且,稳定的冷凝压力也使得压缩机侧的输出相对稳定,大大减少了压缩机的启停次数,这也在相当程度上减少了系统能耗。稳定的冷凝压力,提高了系统效率,从而使5-7%的节能成为可能。 
 
节能估算

零售企业已广泛接受EMS的节能和系统优化能力。

通过将AKD变频器嵌入EMS系统,驱动冷凝风扇,客户将得到更好的节能方案。在沃尔玛深圳山姆会员店的测试结果表明,节能达5-7%。按照该店制冷系统日均耗电4797度计算,全年耗电约175万度。使用AKD驱动冷凝风扇,年节能达8.75-12.25万度。

鉴于AKD驱动冷凝风扇的诸多好处,沃尔玛已决定08年将在更多超市的冷凝风扇上安装AKD。


文:吕建,FR应用经理

新闻时事

有效的内部和外部的沟通是我们实现丹佛斯所有目标的重要工具。

沟通基于我们与利益相关方坦率、真诚的对话,这有利于加强他们对丹佛斯集团的了解。