存档
> 公司新闻
> 制冷新闻
> 传动新闻
> 工业自动化
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
钎焊板式换热器

钎焊板式换热器

08 一月 2008
     丹佛斯钦宝设计生产的钎焊板式换热器广泛用于制冷、冷却、空调和供热系统。
技术参数:
- 最低温度:-196℃
- 最高温度:+200℃
- 设计压力:10~40bar
- 冷量/热负荷:1~450KW
- 接口:管螺纹,焊接

认证:
- CE (PED) 97/23/EC
- UL
- ISO 9001:2000

新闻时事

有效的内部和外部的沟通是我们实现丹佛斯所有目标的重要工具。

沟通基于我们与利益相关方坦率、真诚的对话,这有利于加强他们对丹佛斯集团的了解。