存档
> 公司新闻
> 制冷新闻
> 传动新闻
> 工业自动化
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AKD102

AKD102 - 丹佛斯新产品

20 八月 2008
产品特点及优点:

- 制冷及暖通空调专用变频器,适用于压缩机、冷凝器、蒸发器及空调;

- 行业应用向导,使调试操作更加简便;

- 内建可控制三台压缩机的机组控制器;

- 根据最高质量标准制造,性能可靠,持久耐用;
- 节省安装空间,节能效果显著;

- 可选ADAP-KOOL® Lon,或以太网通讯卡;

- 可选RFI滤波器,符合国际标准:EN55011,1A或1B。


产品规格: 

- 电流:2.7~443Amp

- 功率:1.1~250KW (110%)

- 电压:200~240V或380~500V

- 防护等级:IP20/21,IP55/66

新闻时事

有效的内部和外部的沟通是我们实现丹佛斯所有目标的重要工具。

沟通基于我们与利益相关方坦率、真诚的对话,这有利于加强他们对丹佛斯集团的了解。