存档
> 公司新闻
> 制冷新闻
> 传动新闻
> 工业自动化
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

春水碧于天 ——《国际商报》对丹佛斯的报道

29 八月 2011
作者:修远

在丹佛斯看来,通过降低能耗和发展新能源,人类完全可以控制温室气体排放量,提高生活品质,实现可持续发展。而在开发节能环保新技术、新解决方案的过程中,又能创造一个巨大的绿色产业链。

丹佛斯公司于1933年在丹麦创立,经过近80年的发展,已经成为丹麦最大的工业集团之一。丹佛斯的绿色产业可以从集团的5个事业部看出其构成:制冷与空调控制部、区域能源部、供热解决方案部、电力电子部以及商用压缩机部。作为全球行业领袖之一,丹佛斯的技术和解决方案广泛应用于民用和商用供暖、制冷和空调、食品冷冻和产品线自动控制,大大提高了生活舒适度,推动了环保和清洁能源的发展。
如今,丹佛斯在全球24个国家设有70多家工厂以及115个销售和代理公司,拥有2.3万多名员工,年营业额34.5亿欧元。


投资10亿:打造“第二家乡市场”

丹佛斯将中国视为“第二家乡市场”,这是丹佛斯长期发展战略的核心部分。
丹佛斯在中国的历史可追溯到20世纪50年代,当时著名的雪花牌冰箱中就安装了丹佛斯节能压缩机。1994年,丹佛斯正式进入中国市场,致力提高能源使用效率。丹佛斯在中国的投资超过10亿元,在天津武清设有一座大型工厂,并在辽宁鞍山、浙江海盐和杭州以及贵州贵阳设有5座工厂。如今,中国已成为丹佛斯在全球的第三大市场,年销售额40亿元人民币;员工4000多名,员工人数在全球名列第二。
可以说,“节能环保”镌刻于丹佛斯的基因之中。从上世纪30年代成立公司以来,丹佛斯的每个产品的设计目的都离不开节能减排,提高能效。前不久,丹佛斯公布了全球新战略,重申在未来将专注于客户,针对气候和能源变化提供专业的解决方案。丹佛斯认为,丹佛斯的先进技术和解决方案能帮助中国实现节能减排的战略目标,从而在中国低碳经济发展中作出贡献。


供冷供热:妙手调冷暖

利用电厂多余的热量,实现区域供热,是丹佛斯的拿手好戏。目前,全球仅有9%的电厂余热用于区域供热,如果这个比例增加到12%,则可节约相当于全球全年风力发电的总量。就中国而言,如果区域供热的占有率在2010年的基础上提高1%,用来替代独立的燃煤和燃气锅炉,每年将减少二氧化碳排放1.68万吨,节约煤炭采购40亿元。在中国政府的支持下,丹佛斯在长春市进行了区域供热的成功试点。
冬天的长春气候寒冷,人们大多依靠烟囱林立的高能耗小锅炉解决取暖问题。2005年,丹麦政府贷款1000万欧元,筹建长春市玉潭集中供热项目热网工程,丹佛斯作为总承包商牵头数家丹麦公司,为该工程提供核心设备和技术,同时负责该工程的货物交付,并负责设备调试运行及服务。
在这一命名为“长春蓝天工程”的项目中,丹佛斯负责提供并安装两套新的区域供热系统,总供热面积为644万平米,服务于22.5万位用户,总热负荷381MW。2008年12月4日,该项目正式通过验收。该热网工程采用丹佛斯换热机组通过检测二次网供水温度和室外温度,自动调节电动调节阀的开度,实现热力站的供热热量自动调节。热源厂及换热机组循环泵中安装的丹佛斯变频器,更大大加强了节能功效。
该项目正式运转后,长春市的空气质量显著提升。数字显示,集中供暖项目每年为长春市节约燃煤2.8万吨,减少二氧化硫排放量320吨,减少二氧化碳排放量5.83万吨,减少氮氧化物排放58吨,分别实现了10%的节能减排。
目前,丹佛斯已在华实施了14个此类集中供热项目。
如果说,丹佛斯的区域供热系统节能效果好,那么区域供冷系统则减少了制冷剂的排放,节能效果高达50%。
与传统的分散式电力驱动的制冷系统不同,区域供冷指的是在供冷厂集中生产冷量,并通过管道分配给工业、商业和住宅用户,用以调节室内环境。区域供冷的典型冷源为海水或湖水、吸收式制冷机以及电制冷机的组合。
区域供冷的原理是从区域供冷冷源厂通过管道将冷水输送到建筑物,这将提高经济性及对环境保护有利。区域供冷的好处有:提高能效,节省45%的供冷费用,减少空气污染,降低破坏臭氧层的制冷剂的排放,防止全球变暖;对最终用户来说,使用简单,提高舒适度,稳定、易用,不需要多少维护。
目前,区域供冷在全世界还是一个较新的概念,丹佛斯公司已率先在欧洲试点。


实时温控:小设备大用场

据统计,目前中国建筑能耗占社会总能耗的比重已超过30%,其中60%为供暖能耗,而供暖能耗中,因热量分布不均而造成的能源浪费比重占到了15%~30%,而这部分浪费完全可由温控阀来解决。例如,同在一个城市,有的居民家中暖气过热,必须打开窗户降温,而有些居民家里供热温度却达不到政府要求,经常需要补充取暖。如果家里安装了恒温控制阀,就能解决这样的困扰。
温控阀在世界上的应用已经有50多年的历史,第一只温控阀正是由丹佛斯创始人梅兹•柯劳森于1943年发明的。目前,温控阀已经成为北欧甚至很多国家的建筑项目中必不可少的节能设备。在许多世界著名的建筑里,如纽约的帝国大厦、瑞典的国会大厦、莫斯科红场和中国的人民大会堂等,都可以找到丹佛斯温控阀的身影。而丹佛斯,也已成为温控阀的代名词。
作为一项成熟可靠的技术,散热器温控阀可节能15%至30%。而安装温控阀的成本非常低廉,即使按进口价格算,每平米增加的成本仅5~6元人民币,这些投资在2年内即可从节约的能耗中全部收回,产品寿命则在20年以上。
自从1996年丹佛斯的独资工厂在天津武清开发区落户以来,丹佛斯的温控阀陆续在中国20多个城市的项目里有了10年的应用经验。
而在全球,已有超过4亿个丹佛斯温控阀在使用,由此每年所节约的燃油超过80亿加仑。


从种子到筷子:确保食品安全的冷链控制

温控阀可以控制热量流失,而冷链解决方案则可以大幅减少耗电和食物浪费,确保食品安全。
大家知道,食物要经过一个复杂的物流储运网络,才能完成从种子(农田)到筷子(餐桌)的漫长旅途。比如,食品店是这个物流储运网络的末段环节。一般来说,食品店的冷藏设备都只有一个简单的开关键,不管周围的温度是多少,冷藏设备都全力运作。其结果是,食品常常过度冷藏,在夜间以及寒冷的季节,这个问题尤其突出。为此,丹佛斯开发了食品冷藏控制管理系统,根据实际需要随时调节冷藏温度,使食物在安全的温度下保存,避免出现过度冷藏的浪费现象。目前,丹佛斯的智能控制系统适用于两个领域:超市和冷库,包括沃尔玛、家乐福、乐购、大润发、卜蜂莲花等超市,还包括国航冷库配餐中心、西南航空配餐中心、重庆血库等配有冷库的企业和项目。根据不同的企业需求,丹佛斯可以提供不同的控制器组合,充分发挥系统的节能效果。
在丹佛斯看来,通过降低能耗和发展新能源,人类完全可以控制温室气体排放量,提高生活品质,实现可持续发展。而在开发节能环保新技术、新解决方案的过程中,又能创造一个巨大的绿色产业链。