存档
> 公司新闻
> 制冷新闻
> 传动新闻
> 工业自动化
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

能源理想国 ——《财富》中文版2011年6月(上半月刊)对丹佛斯的报道

29 八月 2011
作者:章劢闻

丹麦小城松德堡利用分布式光伏采集和分类垃圾处理等需要高度自觉性的绿色发电方式和环保方式,力图实现“零碳“理想

苏珊是北欧古城松德堡当地医院的一位普通护士。她有一幢位于郊外的独栋别墅,三层高,使用面积约200平米。去年,平日里做事很有条理的她抱着降低家庭能耗成本和协助政府节能的目的,参加了一个热泵技术培训班,并于年中改造了自己的小建筑,安装了全套设备。最近,她迎接了一个来自中国的参观团,由商人、作家和市长组成。苏珊向这些中国人展示了自家地下一层的这个外形酷似冰柜的智能热泵。

女主人在温暖的客厅中所作的介绍有些让人吃惊,全家取暖和使用的热水都是来自于这台智能的新能源设备。“热泵”是近年来在全世界倍受关注的新能源技术,它从自然界的土壤、空气或水中获取热能,经过电力作功,不间断地供给需要供热的用户。由于它提供给温度高处的能量之和要大于它运行所需要的能量,所以能够大幅节省能耗。也许是尚未“参透”新技术带来的变化,苏珊没有能够计算出由此节约的生活成本,不过这台连接着各种管道,直接从地下取热的设备已经成功地在这个偏僻的乡村居所中建立了一个“自产自销”的小环境,平衡了能源的发生和消耗。仅这些结果,就已经超出很多能耗大国居民的想象。

马誉峰是当时参观者中的一员。作为保定市的常务副市长,他主管中国北方这座绿色电力产业重镇的经济和项目建设。“我们拜访了丹麦、挪威和冰岛。那里是冰原,环境和空气质量简直不可思议。”在采访中,马誉峰用手指着自己拍摄的冰岛的环境照片赞叹说。他指出给他留下更深印象的是另一家低碳示范户,虽然没有能够进入别墅中,但他观察到建筑物后院的一个太阳能小电站,它让这个家庭成了低碳甚至接近零碳的最佳案例。

虽然马誉峰反复强调中国发展现状和丹麦模式的差距,但他所处的这座城市已经是中国最有特色的绿色经济体之一。除了诞生了英利这样的跨国新能源公司,保定自身已经将太阳能等运用到了极致:从路口的信号灯到路边的垃圾桶,很多都带着太阳能电池板。在市政府邻近的路口,就树立了一排太阳能系统,为这个路口所有的红绿灯提供能量来源。据马誉峰透露:类似的道路有137条,每个路口都有一个这样的小电站,通过太阳能发电照明。此外,城市内从社区、公园到市政府大楼,照明几乎都正在被太阳能设备替代。

此次访问北欧,他们一行人是要去拜访一座拥有700多年历史的北欧古城——松德堡。北欧人在改变人类居住环境的行动上总是有出人意料的表现。当中国和美国很多城市在竞相降低碳排放的同时,这个丹麦南部靠近德国边境的城市直接宣布开始实施“零碳”路线图,计划在18年后达到零排放,让这个地区所有的建筑自产自销所需的热能和电能。

七年前,来自当地政府、学术界、传媒、企业和医疗卫生界的十几位精英组队开始计划这个城市的未来。作为企业家代表的雍根•柯劳森是其中的精神领袖之一。他管理下的丹佛斯集团是机械、电子及节能自动控制系统领域的行业巨擘。在这个智囊团的一次内部聚会上,柯劳森指出:“没有远见,松德堡这片土地就会‘死亡’。”随后几年,这些人在思想火花碰撞的同时,不失务实的态度和执行力,很快推出了零碳路线图(www.projectzero.dk),并向全世界宣布。

《财富》(中文版)最近采访了柯劳森麾下的中国区分公司副总裁车巍。他表示,70年代初世界遭遇第一次能源危机时,丹麦连同美国被欧佩克组织制裁。而当时丹麦的能源结构与今天的中国非常相似,以煤炭为主,90%的石油依靠进口。“就是这样一个资源匮乏、以农业为经济主体的国家,在重压之下经过了40年的发展到今天;在GDP持续增长的同时,能够做到能耗持平并略有下降,同时碳排放可以做到迅速下降。”车巍认为,丹麦的这些成就得益于政府、企业和媒体高度一致的配合。同时,这些并不是完全来自于开发新能源,很大程度上要归功于对传统能耗的控制和节流。截止2007年,已经有61%的丹麦家庭使用区域供热。而实际上,目前全球仅有9%的电厂余热用于区域供热,如果这一利用率增加到12%,则可节约相当于全球全年风力发电的发电量。

丹佛斯集团区域能源部中国区高级总监于海军提供的一个案例,支持车巍的“节流”观点。北京的牛街是穆斯林聚居区,共有76.4万平方米供热总面积,但供热平均室内温度只有18度左右,而由于水力失衡,供水冷热不均,直接导致居民投诉不断,只有小多半的人上缴了供暖费。

于海军记忆中,这个项目投资不大,只有数百万,主要目的在于利用一些新技术进行迅速有效的改造。不过他也承认,要在旧的系统上进行所有的改造,是非常困难的。“最后,我们根据实际情况,在每一幢楼门口搭了一个小的节能机组。这个设备很小,可以挂在墙上,或是任何合适的位置。”于海军所说的这些改造完成后,正好到了供暖季节。据了解,当时此区域的室内温度平均调高了两度,热费上缴率提高了13%,并且每采暖季节省了140万元人民币。最后证明,只用了略多于一年半的时间便收回了投资。

丹佛斯要解决的部分损耗,是由于简单、无变化的能源供应和外界环境需求不吻合而产生的。比如,在中国东北,冬天异常寒冷,长春市供热面积超过8,000万平方米,很多单位和地区依靠烟囱林立的高能耗小锅炉解决取暖问题。2005年,丹麦政府贷款1,000万欧元,筹建长春市玉潭集中供热项目热网工程。其中,在距离长春市中心 15 公里的玉潭开发区,要安装两套新的区域供热系统,主增压泵上安装了变频器。改造之后,区域供热网络就从定流量系统变成了变流量系统。用简单的话说,就是可以根据实际需求供热,而且市民可以全天 24 小时获得供热。

数字显示,类似集中供暖项目每年为长春市节约燃煤2.8万吨,减少二氧化硫排放量320吨,减少二氧化碳排放量5.83万吨,减少氮氧化物排放58吨,分别实现了10%的节能减排。