存档
> 公司新闻
> 制冷新闻
> 传动新闻
> 工业自动化
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯帮助墨西哥净化饮用水

14 五月 2009
在最近举办的第五届世界水资源论坛上,获得安全的饮用水被认为人类的一项基本需求。然而,在墨西哥的 1.11 亿居民中有许多人面临着无法稳定可靠得到洁净饮用水的难题。目前该国正在对水源工程项目进行重大投资,确保在 2012 年之前至少有 95% 的居民能喝到洁净的饮用水。 丹佛斯也参与到这项行动中。

任重道远

在墨西哥北部,天然的淡水资源不仅受到污染,而且也相当缺乏。在中部地区和偏远的东南地区不但难以获得水资源,而且水质欠佳。实际上,饮用洁净水已经成为一个被墨西哥政府视为关乎国家安全的问题。自 2008 年初以来,提供可靠的洁净水供应已经被提上了政府的议程,得到高度重视。 目前全国正在开展新的水质净化项目——而当地的丹佛斯办事处也正忙于供应所需的组件。   在墨西哥,普遍使用反渗透系统来净化水源。在反渗透系统中,压力迫使溶剂通过薄膜从高浓度溶液区向低浓度溶液区流动。 压力变送器、压力开关和电磁阀帮助系统保持适当的压力,而丹佛斯的组件能够胜任这项工作。   一家位于蒙特雷的公司在它们的反渗透系统中安装了丹佛斯MBS 3000 压力变送器和 KPI 开关。MBS 3000 具有出色的抗振性、坚固的构造而且承受压力范围在 0 到 600 bar 之间,因此成为水处理的理想之选。该变送器结构紧凑且用途广泛,即使在墨西哥热带地区和沙漠的恶劣环境下仍然能够很好地运行。 KPI 35 和 KPI 36 压力开关用于监控液态和气态介质,并且能够承受 0.2 到 28 bar 范围的压力和高触点负载。   有关我们广泛的产品组合的详细信息,请与离您最近的丹佛斯办事处联系。  
作者:Diogo Francisco Guirau Hernandes, 销售经理

新闻时事

有效的内部和外部的沟通是我们实现丹佛斯所有目标的重要工具。

沟通基于我们与利益相关方坦率、真诚的对话,这有利于加强他们对丹佛斯集团的了解。