制冷与空调
> 新闻
> 软件
> 产品
> ICV
> 我们为以下工业领域提供服务
> 培训与教育
> 我们的换热器帮你增长业务
> 热泵-理由-节省
> 授权经销商联系方式
> 授权经销商分布
 
 
 
 
 
TEA, TEAT, TEVA 和TEAQ 20-1 至 85-85 范围的阀的流口组件
>TEA, TEAT, TEVA 和 TEAQ流口组件
丹佛斯压缩机产品系列的范围从最小的广泛应用于移动应用的使用直流电源的全封闭压缩机到大型商用空调应用或工业应用所使用的涡旋式压缩机。特殊类型压缩机,例如高效型压缩机,变频压缩机和使用太阳能为能源供应的压缩机。压缩机所使用的制冷剂除了包括所有常规型HFC,HCFC和CFC制冷剂,还包括了小型号压缩机所使...
>压缩机
温度调节范围 (温差) 从5度至20度 温差 (断开温度与开启温度的差值) 在5度至 20-27度之间。制热:温控器固定设置,4度制热。 可根据要求提供其他温度设定及毛细管长度 6.3 mm 或 4.8 mm 间距 多种的附加功能和附件使应用范围广泛。 通过权威机构认证。
>标准温控器
丹佛斯的商用制冷和工业制冷的管路元件包括了各种产品,如热交换器,油分离器和各种阀,如截止阀,单向阀。此外,您可以在目录中找到工业制冷应用的常见的干燥器和过滤器。目录中包括了氟系统和氨(R717)系统中的管路元件
>管路元件
在商用,工业制冷和空调领域,压力调节器和压力温度调节器有许多不同的功能和作用,例如:系统中的制冷量的调节,曲轴箱压力的调节,储液器压力的调节,蒸发压力的调节和冷凝压力的调节。其范围还包括了液态制冷剂的分配,导阀,电动阀,油调节阀,和溢流阀。
>压力及温度调节阀
压力控制水阀用于带有水冷冷凝器的制冷装置中水流量的调节和控制。水阀可调整冷凝压力,并且在制冷装置的整个工作过程中维持其恒定。当制冷装置停止工作时,冷却水供水自动关闭。
>水阀
干燥过滤器的产品范围分为全封闭型干燥过滤器和带有可换芯的干燥过滤器。全封闭的干燥过滤器包括了不同的功能: 标准型干燥过滤器, 双向流型干燥过滤器, 带有储液器的干燥过滤器和烧毁型干燥过滤器带有可换芯的干燥过滤器包括:标准型适用 CFC / HCFC 制冷剂的滤芯, 标准型适用 HFC 制冷剂的滤芯...
>干燥过滤器和视液镜
丹佛斯具有适用于所有应用的电磁阀。标准型电磁阀可以适用于氟化的制冷剂和氨(R717)为制冷剂的系统,此外还有适用于以水或盐水为介质的电磁阀。
>电磁阀
丹佛斯热力膨胀阀系列产品包括各种形式的产品,例如具有独立阀体与可互换流口组的热力膨胀阀,整体式热力膨胀阀(阀芯固定型),此外还有喷液式热力阀。
>热力膨胀阀
丹佛斯为制冷应用提供世界上最为齐全的温度和压力控制器。产品种类范围覆盖了应用于家用冰箱,冷柜和小型商业应用中使用的适用于无CFC制冷剂的各种电动机械式,电子式温度控制器。产品的设计不仅可以根据的客户的要求定制,同时还能够满足所有制冷和冷冻的应用。 应用于商业制冷和工业制冷的压力控制器和温度控制器...
>压力, 温度开关
用于电子控制制冷装置的温度传感器,压力传送器,液位控制传送器,气体检测传感器
>电子控制:温度传感器、压力传感器
用于制冷系统的电子式操作阀与电子控制器连接,丹佛斯的 ADAP-KOOL® 产品系列为典型的电子控制器. 产品范围包括用于氟化物制冷系统和氨(R 717)制冷系统的电子膨胀阀,蒸发压力阀,和使用电子和远程控制的蒸发压力导阀PM主阀。
>电子膨胀阀
截止阀和调节阀为手动操作的阀,用于工业制冷应用,当在维修和维护期间,需要将部分管路关断。阀的尺寸从 DN 6 mm (¼ in) 至 300 mm (12 in). 阀的精心设计提供了最佳的流动工况,拆装方便,易于维修。阀芯的独到设计使阀门具有最可靠的密封性能。 可应用于所有常用的制冷剂包括氨 (R...
>截止和调节阀
阀的特别设计可保护元配件能够承受高压,满足工业制冷安装的严格要求和安全要求,用国际分类说明。
>安全阀
产品范围包括了机械式和电子式的产品特别适用于工业制冷应用中的液位控制,例如:满液式蒸发器,中间储液器和液位分离器。有关于用于液位控制的电子元件信息可以参考电子控制: 传感器和传送器。
>液位控制器
ICV 家族 ICS,伺服阀 ICS 阀由三个主要部分组成:阀体,功能模块和一个阀盖。导阀连接由ICS阀的功能决定。ICS可最多安装三个导阀。 ICM,电动阀ICM电动阀由三个主要部分组成:阀体,功能模块/阀盖和一个ICAD执行器。 ICF工业控制解决方案 ICF 控制方案可替代传统机械、电子...
>工业制冷控制解决方案