制冷与空调
> 新闻
> 软件
> 产品
> ICV
> 我们为以下工业领域提供服务
> 培训与教育
> 我们的换热器帮你增长业务
> 热泵-理由-节省
> 授权经销商联系方式
> 授权经销商分布
 
 
 
 
 

热力膨胀阀

丹佛斯热力膨胀阀系列产品包括各种形式的产品,例如具有独立阀体与可互换流口组的热力膨胀阀,整体式热力膨胀阀(阀芯固定型),此外还有喷液式热力阀。
热力膨胀阀通过感受制冷剂的过热度来调节对蒸发器的供液量. 热力膨胀阀的范围覆盖了包括特殊应用的各种膨胀阀.膨胀阀具有喇叭口连接,铜或铜/不锈钢双金属钎焊连接的方式.蒸发温度的范围从-60°C 至 +50°C.额定制冷量: 0.5 至 1890 kW (R 22).
>可换流口组件热力膨胀阀
热力膨胀阀用于调节蒸发器中的液体制冷剂供应量。供应量是通过制冷剂的过热度进行控制的。热力膨胀阀的范围覆盖了不同应用所使用的不同设计的阀。阀可以提供喇叭口连接,钎焊和不锈钢钢/铜双金属钎焊。为OEM定制的阀,带有固定流口组件。额定制冷量 R22: 0.5 - 245 kW
>固定流口热力膨胀阀
丹佛斯喷射式热力膨胀阀用于降低过热度(TXI 2), 通过控制液态制冷剂进入两级压缩制冷剂装置的中冷器 (TEAT) 或当制冷系统由于吸入温度过高的过热蒸汽时,控制液态制冷剂进入吸气管降低排气温度 (TEAT). 因此它可以用来控制介质温度,例如螺杆压缩机的油温 (TEAT).
>热力喷射阀