制冷与空调
> 新闻
> 软件
> 产品
> ICV
> 我们为以下工业领域提供服务
> 培训与教育
> 我们的换热器帮你增长业务
> 热泵-理由-节省
> 授权经销商联系方式
> 授权经销商分布
 
 
 
 
 

压缩机

丹佛斯家用压缩机为家用冰箱设计应用,如冰箱和冷柜,可以使用普通家用制冷剂,如R134a和R600a。家用压缩机系列产品包含P, T, N 和 F系列的丹佛斯压缩机,电压范围从115V/60Hz/单相至240V/50Hz/单相,制冷量约20 W (LBP -25/55°C)~780 W (HBP +5...
>家用压缩机
丹佛斯小型商用压缩机应用范围广泛,如饮料冷柜和自动贩卖机,陈列柜和制冰机,热泵和除湿机,可使用普通制冷剂,如R134a, R404A/R507, R407C和R290。小型商用压缩机系列产品包含T, N, F, S 和 G系列的丹佛斯压缩机,电压范围从115V/60Hz/单相至240V/50Hz/单...
>小型商用压缩机
单个包装的压缩机套件是安装压缩机和维修替换原有压缩机提供了整套压缩机及其电气附件和安装附件, 单个包装清单提供的采购代码包括了所有的套件. 对于该采购代码的全面技术参数数据,请参考相应独立附件的采购代码.
>单个包装的安装附件
丹佛斯直流压缩机使用12V和24V直流电作为供电电压,使用R134a为制冷剂应用于冰箱和冰柜.压缩机具有一个带有过载保护和自动检测电池放电的电子启动控制装置.丹佛斯直流压缩机也有使用R600a为制冷剂在非移动应用,使用太阳能板供电.
>直流压缩机
家用和小型商用压缩机可选附件及备件,如:启动装置,继电器,电源组件,电机保护器,电容器和压缩机安转设备。
>附件和备件,家用及小型商用压缩机
家用、小型商用和商用空调和热泵涡旋压缩机,使用R22, R407C, R134a和 R410A制冷剂。名义制冷范围从7至110 kW。根据系列和尺寸不同,压缩机可采用单相和三相电源,以及铜焊或者旋锁连接。另外工厂还可制造并联机组。专用安装附件套件可在现场安装并联、三并联和四并联机组。
>百福马涡旋压缩机,用于空调系统
商用制冷和空调活塞压缩机,R22, R407C, R134a, R404A和R507制冷剂。名义制冷范围从1至24kW。单缸MPZ系列压缩机可采用单相和三相电源,铜焊连接。该系列压缩机致力于MBP应用,使用R404A和R507制冷剂。MT, MTZ, NTZ & VTZ 系列覆盖了广泛领域。这些单...
>美优乐活塞压缩机
“MLZ和MLM系列制冷涡旋压缩机专用于商业和小型商业制冷,使用R404A, R507, R134a 和 R22制冷剂。名义制冷量范围从3.4至21 kW。该系列压缩机可采用单相和三相电源,铜焊连接,也可使用专用附件转换为旋锁连接。另外,LFZ/MFZ系列制冷涡旋压缩机覆盖低温及中温商业制冷应用,使...
>百福马制冷涡旋压缩机
百福马涡旋压缩机附件和备件选择范围广泛。附件是专为我们的压缩机选择和开发的,并经过丹佛斯实验室的质量和功能测试。备件与原始压缩机部件一致,用以保证压缩机及其部件的最佳运行和使用寿命。
>百福马涡旋压缩机附件及配件
美优乐活塞压缩机附件和备件选择范围广泛。附件是专为我们的压缩机选择和开发的,并经过丹佛斯实验室的质量和功能测试。备件与原始压缩机部件一致,用以保证压缩机及其部件的最佳运行和使用寿命。
>美优乐活塞压缩机附件及配件
丹佛斯为涡旋制冷压缩机提供广泛的附件和备件选择。附件是专为我们的压缩机选择和开发的,并经过丹佛斯实验室的质量和功能测试。备件与原始压缩机部件一致,用以保证压缩机及其部件的最佳运行和使用寿命。
>制冷涡旋压缩机附件及配件