制冷与空调
> 新闻
> 软件
> 产品
> ICV
> 我们为以下工业领域提供服务
> 培训与教育
> 我们的换热器帮你增长业务
> 热泵-理由-节省
> 授权经销商联系方式
> KoolApp™ - 手机应用软件
> 授权经销商分布
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Foresee™

Foresee™ 可以在CD-ROM 中运行的计算和选型软件。它可以计算给定压缩机的制冷量和通过给定的制冷量查找相匹配的压缩机.
Foresee™ 是一个功能强大且界面友好简单的软件.

  • 从压缩机型号选择到从制冷量选择切换迅速.
  • 计算单个压缩机的同时可以了解其他不同压缩机和不同制冷剂压缩机.
  • 结果以数据表格的形式列出,可以通过制冷量和型号进行检索.
  • 直接进入带有产品详细描述的PDF数据表.


Foresee™ 4.5版本, 选型包括了百福马涡旋式压缩机和美优乐往复式压缩机。它可以用来替换RS+选型软件。RS+选型软件可以用作丹佛斯家用压缩机和Black Start 压缩冷凝机组的选型 , RS+3版本选型软件可以用作以上压缩机的选型.

下面(无数据表)注意.

与您一起分享工作的快乐

我们所做的一切都是从客户的利益出发,满足客户短期和长期的需求和期望。我们的目标是始终成为您最好的选择,满意的供应商和商务合作伙伴,与您一起分享工作的快乐。如果您想要帮助公司提高工作效率、增加利润,今天就请您给我们打电话。

我们会帮助您让梦想成为现实。