制冷与空调
> 新闻
> 软件
> 产品
> ICV
> 我们为以下工业领域提供服务
> 培训与教育
> 我们的换热器帮你增长业务
> 热泵-理由-节省
> 授权经销商联系方式
> 授权经销商分布
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
冷库项目中使用的丹佛斯ICF组合阀

丹佛斯ICF组合阀护航中国国储库项目

16 一月 2012
     2011年12月23日——荣获美国供暖制冷空调工程师学会(Ashrae)创新大奖的产品,丹佛斯ICF组合阀自2007年在中国市场发布以来,已成为各工业制冷相关行业中广受青睐的解决方案。其独特的模块化设计将工业制冷的阀件组合带入一个新的高度,丹佛斯ICF组合阀的新颖设计为用户带来的不只是高效和节能,也是安全性和环境适应性的更高保证。在新近完工的中央直属储备肉冷库-四川蒲江项目中,丹佛斯的ICF组合阀可谓大放异彩。
     作为中央直属储备冷库,四川蒲江冷库项目是一个以存储肉类产品为主要用途的大型冷库,其存储量达万吨以上,可满足较大的冻猪肉吞吐需求并具备及时的市场调控能力。对于促进中国西南地区生猪养殖业稳定发展、促进地方经济以及推进地区冷链物流产业发展都有着十分重要的作用。 

  
     参与本冷库建设项目的丹佛斯工业制冷客户经理孙照坤先生说道:“丹佛斯ICF组合阀的模块化设计,实现了在结构紧凑的单一阀体上集合常规阀件的复合功能。不但实现了安装、维护的高效、节能,而且其结构及表面工艺更实现了卓越的安全性及环境适应性,这些优势都是丹佛斯获得客户认可的重要原因。”
ICF组合阀仅需两个焊接点且不须拆卸即可直接焊接,可快速简单地进行安装及保养
     此中央直属储备冷库项目中应用丹佛斯ICF组合阀三十余套,其中冷风机侧的供液管路和热氨管路上的组合阀配合丹佛斯的两步开启阀门(PMLX)共同使用,可有效实冷现风机侧供液及除霜的自动化控制,其卓越效果帮助客户实现了项目初期设定的节能高效目标。  
 

     丹佛斯ICF组合阀仅需两个焊接点,可实现快速简单地安装及保养。而对应常规的工业管路则含有6个单独阀件,所要求的焊接点则多达12个。丹佛斯将先进的金属表层处理技术TLP(Thick Layer Passivation,厚层钝化处理)应用于工业制冷的相关产品,该技术可有效降低金属镀层对环境的不利影响并兼具卓越的防腐功能。这种新的表层处理技术已在全球众多项目应用中得到验证。 

  
     丹佛斯ICF组合阀在全球的装机量已超过15000台,能有效减少安装空间及保养时间,帮助用户提高效益。ICF组合阀的设计及出厂测试可确保在温度范围–60/+120°C (–76/+248°F)下承受52 bar (750 psi)的最大工作压力,这使ICF组合阀还可适用于天然二氧化碳制冷剂及其它未来可能使用的高压制冷剂。ICF组合阀已成为冷藏库、大型屠宰厂、酒厂以及主机厂的压缩机配套等各类工业制冷相关行业中广受青睐的解决方案。


     四川蒲江冷库是经国务院批准的国家重点项目。根据国家发展改革委制定的发展规划,包括蒲江冷库在内,将在全国众多省市分批布局建设十余座中央直属储备肉冷库,各冷库的储存规模均在万吨左右。

蓝色星球

及时的沟通能够促进信息交流、增进了解,在这里您能够获悉丹佛斯中国制冷部的最新消息。

此外,丹佛斯制冷部定期发行全球杂志《蓝色星球》,为利益相关方提供制冷部最新动向、业务状况、产品及应用创新、员工生活等新闻。