工业自动化
> 简介
> 产品目录
> 行业
> 新闻
> 工业自动化联系方式
 
 
 
 
 
从汽油泵到干洗机,几乎所有产品的生产厂商都会选用 Danfoss 的阀门。 阀门通常都较小,但它们往往是一个设计的关键部件,并且阀门的选择也并不总是那么容易。 但只要同 Danfoss 合作,您就可以尽快地并且尽可能低成本地获得您确切所需的阀门。 比如,凭借我们全面的产品系列,我们通常可以直接提供被...
>流体控制
Danfoss 生产用于工业应用的压力控制元件已经有50多年的历史了。如今它提供了业内最全面的产品系列。 除了压力开关和压力变送器外,我们还提供了门类齐全的温度传感器和变送器系列。 所有产品都是在通过 ISO 认证的现代化工厂中生产的,完全符合相关的质量标准。 这些产品精度高、坚固耐用并且使用寿命长...
>压力监视和控制
Danfoss 生产用于工业应用的温度控制元件的历史已超过 50 年。如今它提供了业内最全面的产品系列。 除了温度开关和温度变送器外,我们还提供了门类齐全的压力传感器和变送器系列。 所有产品都是在通过 ISO 认证的现代化工厂中生产的,完全符合相关的质量标准。这些产品精度高、坚固耐用并且使用寿命长,...
>温度监视和控制
Danfoss CI-TI  接触器和电动机启动器可以为您价值昂贵的电机和其它电气设备提供完美的开关控制和最大程度的保护。 它们结构紧凑,并且易于安装和极为可靠。 它们均基于广泛的应用经验而设计,因此可以很好地满足客户的需求。 我们 60 多年的制造经验确保了这些接触器和电机启动器的卓越品质和长期使...
>接触器和电动机启动器
Danfoss 工业控制设备的附件和备件
>附件和备件