工业自动化
> 简介
> 产品目录
> 行业
> 新闻
> 工业自动化联系方式
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

丹佛斯: 北美风能解决方案的一个重要组成部分

28 十月 2008
根据全球风能协会的报道,到2030年美国超过20% 的电力可能来自风能,这将减少超过 10% 以上的天然气使用量。这对于 丹佛斯的工业自动化部门团队而言是一个好消息。作为向全球风力涡轮机生产商提供压力变送器、温度传感器和热交换器的全球领先供应商,我们准备好扩展我们的业务和产品组合,以帮助支持这个重要的全球产业,同时也帮助提高全球风能的产量。 

增加北美的发展机会

当前,人们对风能的讨论和支持达到了前所未有的程度,甚至在一些最不可能发生的地区亦如此。在美国石油和天然气行业,其中一位最有影响的人士 T. Boone Pickens 最近宣布,他计划建立全球最大的风力发电厂, 在德克萨斯州阿马里洛东北部地区占地 200,000 英亩,安装 2,000 座风力涡轮机 ,生产 4,000 兆瓦的电能。这意味着将比德克萨斯州风力发电厂在 2006 年底生产的 2,700 兆瓦发电量增加近一倍。 这对德克萨斯州来说是一个好消息 ,对丹佛斯来说可能也是个绝好的机会。

丹佛斯的风能控制电子设备确保不间断长期运转:

• MBS 3000 压力传感器非常适用于处理超高压
• KPS 温度开关在达到临界温度时实现开/关功能
• MBT 温度传感器提供可靠的液压油温度读数

自 1979 年来一直支持风力涡轮机
自 1979 年,丹佛斯首次为全球领先的风力涡轮机生产商 Vestas Wind Systems A/S 提供组件,到目前为止,Vestas已经在超过 60 多个国家安装的数千座风力涡轮机上采用丹佛斯产品。从那以后,丹佛斯已经发展成为风力涡轮机市场中首选的传感器和开关供应商。

虽然丹佛斯最初只向 Vestas 提供变送器和温度传感器,但是我们的工程师和科学家不久便开发出新的产品,例如创新的钎焊板式热交换器,以满足风能行业的特定需求。

确保在任何情况下都能实现可预测和平稳的运转
风力涡轮机内的液压系统由控制电子设备进行调控,因此该电子设备应具有精确、可靠和可重复性的传感器性能,以确保连续平稳运转和连续的风叶转动。丹佛斯控制元件满足风力涡轮机所要求的精确性和稳定性,可以提供无以伦比的持久性。 无论是炎热的夏天还是寒的冷冬天,我们的MBS 3000 压力传感器、KPS 温度开关和MBT 温度传感器都能够适应极端恶劣的天气环境。

作者:Per Sønderriis, 船舶与发电部门业务拓展经理