工业自动化
> 简介
> 产品目录
> 行业
> 新闻
> 工业自动化联系方式
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

完美搭配: 丹佛斯的 RCI 换向电动接触器

24 五月 2009
热毛巾架是所有新式浴室和卫生间必备的最新功能。最新设计采用光滑曲线钢管。然而这些光滑的外形背后需要耗费很多时间而且生产过程非常复杂 — 因为管子弯曲。一家波罗的海地区的公司认识到需要一种易于操作的紧凑型电机,以便能够快速高效地弯曲钢管。 为此,丹佛斯提供换向电流接触器,以满足这种机器的紧凑型设计规格。

小巧且耐用

为了建造一款紧凑、简单且可靠的弯管机,该公司希望最大限度减少弯曲钢管所需要的时间以减少加工过程中的设备成本 。他们设计了一种带有双层 90mm 铝板的坚固框架,但这个框架厚度缩小了为机器内部电动机组件提供的可用空间。由于可用空间缩小,因此必须调整电动机标准的运动学设计并且配备更小的组件。 丹佛斯为此提供了相应的解决方案 — RCI 换向电动接触器。

紧凑型 RCI 非常适合在狭窄的空间内使用,并且提供出色的抗过热能力,是恶劣工作环境的理想之选。RCI 采用零交叉开关方法,从而确保了快速而精确的电动机控制,并且几乎可以完全排除 EMC 辐射干扰。而且它也非常适用于那些需要多种交换功能和经久耐用的设备。 其它功能包括:

• 3 相交流电动机的正向和反向控制。
• DIN 导轨式安装
• 内置压敏电阻器保护
• 通用控制电压
• LED 状态指示灯

RCI 的安装快速且简单,能够直接提供在线启动并且经久耐用。 其设计和制造有快速换向功能和频繁的缓动、慢移或反向制动功能,适合于起重机、输送机、螺纹切削机和包装线等应用。

市场对这款新型的三辊弯管机一直非常积极的评价。 客户实现了增产,而且管材弯曲成形工艺从来没有像今天这么简单。

想要了解丹佛斯产品的更多信息,请就近与丹佛斯经销商联系。 我们热忱欢迎您的来访。

作者:Maksim Kruglov, Regional Representative

新闻时事

有效的内部和外部的沟通是我们实现丹佛斯所有目标的重要工具。

沟通基于我们与利益相关方坦率、真诚的对话,这有利于加强他们对丹佛斯集团的了解。