这款强劲的 MBS 1800 具有的显著优点和选择
这款强劲的 MBS 1800 具有以下众多显著优点:
• 压力范围高达 250 bar
• 过载压力高达 300 bar
• 温度范围高达 350° C
• 响应频率 20 kHz
• 固有频率 > 90 kHz
• 减少二氧化碳排放量多达 2%
• 设计在恶劣的环境下运行 20000小时
MBS 1800 压力传感器有两种型号可供选择:
• 一体式: 传感器和放大器安装在一个机壳里
• 内置: 传感器和电荷放大器用一条高性能电缆牢固而灵活地连接在一起
这款传感器包含众多创新之处,比如 Double-Shell™ 机壳、内装预加载部件以及获得专利保护的 Leak Proof Design™(防漏设计)。
这些获得专利的创新使该款传感器不仅具有最高精确度,而且也是最安全的。